(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69125A
へルールホースアダプター SUS316L ツギテ

へルールホースアダプター SUS316L 69125A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
16,361円
税込単価
17,997円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 へルールホースアダプターです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69125A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69125Aの仕様・寸法情報

種類継手継手 形状ストレート
同径・異径同径同種・異種異種
接続部 形態ヘルールxホースアダプタ外径呼び 1(範囲)~2.0S
継手 材質[SUS316L] SUS316L外径呼び1S
JANコード4972353013012トラスココード807-8699・

商品情報

仕様

69125C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター1.5S
・JANコード:4972353013029
・トラスココード:807-8700
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L
69125D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター2S
・JANコード:4972353013036
・トラスココード:807-8701
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L
69125A【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター1S
・JANコード:4972353013012
・トラスココード:807-8699
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L
69125F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター3S
・JANコード:4972353013050
・トラスココード:807-8819
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69125A

~2.0S
1S
4972353013012
807-8699・

1個

16,361( 17,997円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 へルールホースアダプターです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

へルールホースアダプター SUS316Lの型番69125Aのページです。
型番69125Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

へルールホースアダプター SUS316L

へルールホースアダプター SUS316L

    へルールホースアダプター SUS304

    へルールホースアダプター SUS304

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

        ヘルール外ネジアダプター

        ヘルール外ネジアダプター

          カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13

          カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 16,361円 9,809円 8,579円 9,808円 11,122円
            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   4日目~   7日目  
            種類 継手 継手 継手 継手 継手
            継手 形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            同径・異径 同径 同径 同径 異径(同心) 異径(同心)
            同種・異種 異種 異種 異種 異種 異種
            接続部 形態 ヘルールxホースアダプタ ヘルールxホースアダプタ ヘルールxホースアダプタ ヘルールx管用ねじ ヘルールx管用ねじ

            へルールホースアダプター SUS316Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            69125C
            69125D
            69125F
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード

            16,984円

            ( 18,682円 )
            1個 -

            7日目

            ~2.0S1.5S4972353013029807-8700

            20,028円

            ( 22,031円 )
            1個 -

            7日目

            ~2.0S2S4972353013036807-8701

            49,642円

            ( 54,606円 )
            1個 -

            7日目

            2.1S~4.5S3S4972353013050807-8819
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード

            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト