(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69109DXA
ヘルール偏芯レデューサー ツギテ

ヘルール偏芯レデューサー 69109DXA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,514円
税込単価
29,165円

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルール偏芯レデューサー。

詳細情報を確認する

型番

69109DXA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69109DXA の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理種類接続形状呼径JANコードトラスココード
69109DXCステンレスなし継手ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等)2S×1.5S4972353012756807-8801
69109DXAステンレスなし継手ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等)2S×1S4972353012749807-8800

型番リスト

型番
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69109DXA

2S-1S
4972353012749
807-8800

1個

26,514( 29,165円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルール偏芯レデューサー。

Loading...

69109DXAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルール偏芯レデューサーの型番69109DXAのページです。
型番69109DXAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルール偏芯レデューサー

ヘルール偏芯レデューサー

    カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

    カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

      カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

      カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

        ヘルール同芯レデューサー

        ヘルール同芯レデューサー

          カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

          カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

            へルールチーズ 1.5S・2S

            へルールチーズ 1.5S・2S

              ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

              ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                両へルールエルボ

                両へルールエルボ

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 26,514円 19,390円 16,318円 20,800円 14,937円 18,621円 1,405円 15,616円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 ガスケット 継手
                  継手 形状 レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ ティー - 90度 エルボ
                  同径・異径 異径(偏心) 異径(偏心) 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) 同径 - 同径
                  同種・異種 同種 同種 同種 同種 同種 同種 - 同種
                  接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール - ヘルールxヘルール

                  ヘルール偏芯レデューサーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  69109DXC
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径呼び JANコード トラスココード

                  26,514円

                  ( 29,165円 )
                  1個 -

                  7日目

                  2S-1.5S4972353012756807-8801

                  サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました