(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルール同芯レデューサー

ヘルール同芯レデューサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,231円
税込単価
43,154円

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルール同芯レデューサー。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69108EXC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69108EXC【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルール同芯レデューサー2.5S×1.5S
・JANコード:4972353012718
・トラスココード:807-8797
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-08:SUS304 691-08:SUS316L
69108CXA【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルール同芯レデューサー1.5S×1S
・JANコード:4972353012688
・トラスココード:807-8794
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-08:SUS304 691-08:SUS316L
69108DXC【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルール同芯レデューサー2S×1.5S
・JANコード:4972353012701
・トラスココード:807-8796
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-08:SUS304 691-08:SUS316L

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69108EXC

2.1S~4.5S
2.5S×1.5S
4972353012718
807-8797

1個

39,231( 43,154円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルール同芯レデューサー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

69108EXCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルール同芯レデューサーの型番69108EXCのページです。
型番69108EXCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルール同芯レデューサー

ヘルール同芯レデューサー

    カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

    カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

      カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

      カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

        ヘルール偏芯レデューサー

        ヘルール偏芯レデューサー

          カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

          カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

            両へルールエルボ

            両へルールエルボ

              サニタリーホース

              サニタリーホース

                メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                通常価格 20,800円 16,318円 14,937円 26,514円 19,390円 15,616円 94,328円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                継手 形状 レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ 90度 エルボ ストレート
                同径・異径 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) 異径(偏心) 異径(偏心) 同径 同径
                同種・異種 同種 同種 同種 同種 同種 同種 異種
                接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxホースアダプタ

                ヘルール同芯レデューサーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                69108CXA
                69108DXC
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード

                20,800円

                ( 22,880円 )
                1個 -

                7日目

                ~2.0S1.5S×1S4972353012688807-8794

                23,141円

                ( 25,455円 )
                1個 -

                7日目

                ~2.0S2S×1.5S4972353012701807-8796

                サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました