(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片へルールエルボ

片へルールエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,594円
税込単価
16,053円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 片へルールエルボです。

詳細情報を確認する

型番

69106D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理種類接続形状呼径JANコードトラスココード
69106Dステンレスなし継手エルボ2S4972353012572807-8783
69106Eステンレスなし継手エルボ2.5S4972353012589807-8784

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69106D

~2.0S
2S
4972353012572
807-8783

1個

14,594( 16,053円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 片へルールエルボです。

Loading...

69106Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

片へルールエルボの型番69106Dのページです。
型番69106Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片へルールエルボ

片へルールエルボ

    片へルールエルボ 1.5S・2S

    片へルールエルボ 1.5S・2S

      カクダイ 片へルールエルボ 1S

      カクダイ 片へルールエルボ 1S

        両へルールエルボ

        両へルールエルボ

          中・高圧クランプ

          中・高圧クランプ

            へルールチーズ 1.5S・2S

            へルールチーズ 1.5S・2S

              カクダイ 中・高圧クランプ 1S

              カクダイ 中・高圧クランプ 1S

                メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                通常価格 14,594円 9,004円 8,011円 15,616円 4,568円 18,621円 4,477円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                種類 継手 継手 継手 継手 - 継手 -
                継手 形状 90度 エルボ 90度 エルボ 90度 エルボ 90度 エルボ - ティー -
                同径・異径 同径 同径 同径 同径 - 同径 -
                同種・異種 異種 異種 異種 同種 - 同種 -
                接続部 形態 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールxヘルール - ヘルールxヘルール -

                片へルールエルボのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                69106E
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード

                22,988円

                ( 25,287円 )
                1個 -

                7日目

                2.1S~4.5S2.5S4972353012589807-8784

                サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました