(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両へルールエルボ

両へルールエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,616円 ~ 25,898円
税込価格
17,178円 ~ 28,488円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 両へルールエルボです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理種類接続形状呼径JANコードトラスココード
69105Cステンレスなし継手エルボ1.5S4972353012442807-8774
69105Kステンレスなし継手エルボ10A4972353012497807-8779
69105Lステンレスなし継手エルボ15A4972353012541807-8780

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2.0S
1.5S
4972353012442
807-8774

1個

15,616( 17,178円 )

7日目

~20A
10A
4972353012497
807-8779

1個

25,898( 28,488円 )

7日目

~20A
15A
4972353012541
807-8780

1個

21,543( 23,697円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 両へルールエルボです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両へルールエルボ

両へルールエルボ

    片へルールエルボ 1.5S・2S

    片へルールエルボ 1.5S・2S

      カクダイ 片へルールエルボ 1S

      カクダイ 片へルールエルボ 1S

        片へルールエルボ

        片へルールエルボ

          カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

          カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

            ヘルール同芯レデューサー

            ヘルール同芯レデューサー

              カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

              カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

                中・高圧クランプ

                中・高圧クランプ

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 15,616円 9,004円 8,011円 14,594円 16,318円 20,800円 14,937円 4,568円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 -
                  継手 形状 90度 エルボ 90度 エルボ 90度 エルボ 90度 エルボ レデューサ レデューサ レデューサ -
                  同径・異径 同径 同径 同径 同径 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) -
                  同種・異種 同種 異種 異種 異種 同種 同種 同種 -
                  接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール -

                  両へルールエルボのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました