(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69101C
溶接へルール 69101 ツギテ

溶接へルール 69101 69101C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,439円
税込単価
3,783円

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 溶接へルール 69101。

詳細情報を確認する

型番

69101C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69101C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69101C

~2.0S
1.5S
50.5
38.1
35.7
21.0
4972353012343
807-8766

1個

3,439( 3,783円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 溶接へルール 69101。

Loading...

69101Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接へルール 69101の型番69101Cのページです。
型番69101Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接へルール 69101

溶接へルール 69101

    カクダイ 溶接へルール 1S

    カクダイ 溶接へルール 1S

      カクダイ へルールチーズ 15A

      カクダイ へルールチーズ 15A

        両へルールエルボ

        両へルールエルボ

          へルールホースアダプター SUS304

          へルールホースアダプター SUS304

            カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

            カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

              溶接へルール 69001

              溶接へルール 69001

                異径へルール

                異径へルール

                  カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

                  カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

                    カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

                    カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

                      ヘルールガスケット EPDM

                      ヘルールガスケット EPDM

                        ブラインドへルール

                        ブラインドへルール

                          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                          通常価格 2,587円 2,225円 41,591円 15,616円 9,809円 16,318円 2,039円 4,009円 321円 14,937円 335円 3,083円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   5日目~   5日目~  
                          種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 ガスケット 継手 ガスケット 関連部品
                          継手 形状 ストレート ストレート ティー 90度 エルボ ストレート レデューサ ストレート ストレート - レデューサ - -
                          同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 異径(同心) 同径 異径(同心) - 異径(同心) - -
                          同種・異種 異種 異種 同種 同種 異種 同種 異種 異種 - 同種 - -
                          接続部 形態 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxホースアダプタ ヘルールxヘルール ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 - ヘルールxヘルール - -

                          溶接へルール 69101のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          69101D
                          69101J
                          69101L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外径呼び 1(範囲) 外径呼び A
                          (mm)
                          B
                          (mm)
                          C
                          (mm)
                          D
                          (mm)
                          JANコード トラスココード

                          3,738円

                          ( 4,112円 )
                          1個 -

                          7日目

                          ~2.0S2S64.050.847.821.04972353012350807-8767

                          2,587円

                          ( 2,846円 )
                          1個 -

                          7日目

                          ~20A8A34.013.810.517.04972353012381807-8770

                          2,605円

                          ( 2,866円 )
                          1個 -

                          7日目

                          ~20A15A34.021.717.517.04972353012428807-8772

                          サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました