(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69028D
ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) EPDM ツギテ

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) EPDM 69028D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,885円
税込単価
2,074円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガスケット
  • 材質詳細:
    PTFE(ふっ素樹脂)、EPDM
  • 仕様1:
    ・接液部はPTFE(ふっ素樹脂)で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMの為弾力性があり、シール性に優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69028D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69028D の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69028D【特長】
・接液部はPTFE(ふっ素樹脂)で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMの為弾力性があり、シール性に優れています。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2S
・JANコード:4972353019564
・トラスココード:807-8762
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)、EPDM
69028E【特長】
・接液部はPTFE(ふっ素樹脂)で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMの為弾力性があり、シール性に優れています。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2.5S
・JANコード:4972353019571
・トラスココード:807-8763
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)、EPDM

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69028D

~2.0S
2S
4972353019564
807-8762

1個

1,885( 2,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

69028Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) EPDMの型番69028Dのページです。
型番69028Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) EPDM

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) EPDM

    ヘルールガスケット シリコンゴム

    ヘルールガスケット シリコンゴム

      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

        ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

        ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

          カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

          カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

            カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

            カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

              カクダイ ロングへルール 1S

              カクダイ ロングへルール 1S

                カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

                カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 1,858円 414円 264円 1,405円 381円 1,989円 4,950円 348円
                  通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   89日目   7日目   7日目   7日目  
                  種類 ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット 継手 ガスケット
                  材質詳細 PTFE(ふっ素樹脂)、EPDM シリコンゴム EPDM PTFE シリコンゴム PTFE - シリコンゴム
                  仕様1 ・接液部はPTFE(ふっ素樹脂)で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMの為弾力性があり、シール性に優れています。 - - - - - - -

                  ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) EPDMのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  69028E
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード

                  1,858円

                  ( 2,044円 )
                  1個 -

                  7日目

                  2.1S~4.5S2.5S4972353019571807-8763

                  サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました