(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

へルールホースアダプター SUS304

へルールホースアダプター SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,809円 ~ 22,368円
税込価格
10,790円 ~ 24,605円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 へルールホースアダプターです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

仕様

69025C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター1.5S
・JANコード:4972353012060
・トラスココード:807-8736
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L
69025D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター2S
・JANコード:4972353012077
・トラスココード:807-8737
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L
69025E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター2.5S
・JANコード:4972353012084
・トラスココード:807-8738
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L
69025F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター3S
・JANコード:4972353012114
・トラスココード:807-8739
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.1S~4.5S
2.5S
4972353012084
807-8738

1個

15,663( 17,229円 )

7日目

2.1S~4.5S
3S
4972353012114
807-8739

1個

22,368( 24,605円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 へルールホースアダプターです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

へルールホースアダプター SUS304

へルールホースアダプター SUS304

    へルールホースアダプター SUS316L

    へルールホースアダプター SUS316L

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

        ヘルール外ネジアダプター

        ヘルール外ネジアダプター

          カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13

          カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 9,809円 16,361円 8,579円 9,808円 11,122円
            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   4日目~   7日目  
            種類 継手 継手 継手 継手 継手
            継手 形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            同径・異径 同径 同径 同径 異径(同心) 異径(同心)
            同種・異種 異種 異種 異種 異種 異種
            接続部 形態 ヘルールxホースアダプタ ヘルールxホースアダプタ ヘルールxホースアダプタ ヘルールx管用ねじ ヘルールx管用ねじ

            へルールホースアダプター SUS304のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました