(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ パイプハンガー 1S

カクダイ パイプハンガー 1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,475円
税込単価
4,923円

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・パイプハンガー1S・JANコ...

詳細情報を確認する

型番

69024A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69024A4972353011995807-8730ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69024A

1個

4,475( 4,923円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・パイプハンガー1S
・JANコード:4972353011995
・トラスココード:807-8730
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

Loading...

69024Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ パイプハンガー 1Sの型番69024Aのページです。
型番69024Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ パイプハンガー 1S

カクダイ パイプハンガー 1S

    パイプハンガー

    パイプハンガー

      ティーユニオン型 リングジョイント

      ティーユニオン型 リングジョイント

        カクダイ 2Dクランプ 1S

        カクダイ 2Dクランプ 1S

          2Dクランプ

          2Dクランプ

            カクダイ 3Kクランプ 1S

            カクダイ 3Kクランプ 1S

              3Kクランプ

              3Kクランプ

                ティーゲージユニオン型 リングジョイント

                ティーゲージユニオン型 リングジョイント

                  ティーエルユニオン型 リングジョイント

                  ティーエルユニオン型 リングジョイント

                    カクダイ サニタリーボールバルブ

                    カクダイ サニタリーボールバルブ

                      メーカー カクダイ カクダイ フジキン カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ フジキン フジキン カクダイ
                      通常価格 4,475円 4,989円 1,997円 3,506円 3,217円 4,370円 4,789円 3,181円 2,025円 44,939円
                      通常出荷日 7日目   7日目   6日目~   7日目   6日目~   7日目   5日目~   8日目   8日目   7日目  
                      種類 クランプ - - - - - - - - 継手
                      外径呼び 1(範囲) ~2.0S - - - - - - - - ~2.0S
                      継手 材質 SUS304 - - - - - - - - SUS316
                      外径呼び 1S - - - - - - - - 1S

                      カクダイ パイプハンガー 1Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました