(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69019E
ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) ツギテ

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂) 69019E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,864円
税込単価
3,150円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69019E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69019E の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69019C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット1.5S
・JANコード:4972353011711
・トラスココード:807-8703
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)
69019L【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット15A
・JANコード:4972353011773
・トラスココード:807-8709
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)
69019E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2.5S
・JANコード:4972353011735
・トラスココード:807-8705
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)
69019D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2S
・JANコード:4972353011728
・トラスココード:807-8704
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)
69019F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット3S
・JANコード:4972353011742
・トラスココード:807-8706
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)
69019K【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット10A
・JANコード:4972353011766
・トラスココード:807-8708
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)
69019J【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット8A
・JANコード:4972353011759
・トラスココード:807-8707
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69019E

2.1S~4.5S
2.5S
4972353011735
807-8705
・ヘルールガスケット2.5S・質量:0g

1個

2,864( 3,150円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

69019Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)の型番69019Eのページです。
型番69019Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

    ヘルールガスケット EPDM

    ヘルールガスケット EPDM

      カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

      カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

        カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

        カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

          カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

          カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

            ブラインドへルール

            ブラインドへルール

              異径へルール

              異径へルール

                ロングへルール

                ロングへルール

                  ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                  ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                    へルールホースアダプター SUS304

                    へルールホースアダプター SUS304

                      ヘルール外ネジアダプター

                      ヘルール外ネジアダプター

                        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                        通常価格 1,405円 335円 1,989円 321円 264円 3,083円 4,009円 3,251円 287円 9,809円 9,808円
                        通常出荷日 7日目   5日目~   7日目   4日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~  
                        種類 ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット 関連部品 継手 継手 ガスケット 継手 継手
                        材質詳細 PTFE EPDM PTFE NBR EPDM - - - EPDM - -

                        ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        69019D
                        69019F
                        69019K
                        69019L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード 仕様1

                        2,189円

                        ( 2,408円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        ~2.0S2S4972353011728807-8704・ヘルールガスケット2S・質量:0g

                        4,105円

                        ( 4,516円 )
                        1個 -

                        7日目

                        2.1S~4.5S3S4972353011742807-8706・ヘルールガスケット3S・質量:0g

                        1,405円

                        ( 1,546円 )
                        1個 -

                        7日目

                        ~20A10A4972353011766807-8708・ヘルールガスケット10A・質量:0g

                        1,589円

                        ( 1,748円 )
                        1個 -

                        7日目

                        ~20A15A4972353011773807-8709・ヘルールガスケット15A・質量:0g

                        サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました