(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
348円
税込単価
383円

【特長】・ツバ付き・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・ヘルールガスケット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガスケット
  • 外径呼び 1(範囲):
    ~2.0S
  • 外径呼び:
    1S
  • 材質詳細:
    シリコンゴム

型番

69017A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69017A4972353011605807-8680シリコンゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69017A

1個

348( 383円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ付き
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット1S
・JANコード:4972353011605
・トラスココード:807-8680
・質量:0g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

Loading...

69017Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付きの型番69017Aのページです。
型番69017Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

    ヘルールガスケット シリコンゴム

    ヘルールガスケット シリコンゴム

      カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

      カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

        カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

        カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

            ヘルールガスケット シリコンゴム ツバ付き

            ヘルールガスケット シリコンゴム ツバ付き

              カクダイ ロングへルール 1S

              カクダイ ロングへルール 1S

                ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                  カクダイ へルールホースアダプター 1S

                  カクダイ へルールホースアダプター 1S

                    カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

                    カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

                      ロングへルール

                      ロングへルール

                        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                        通常価格 348円 414円 381円 264円 1,989円 414円 4,950円 1,405円 8,579円 321円 3,251円
                        通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 89日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目  
                        種類 ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット 継手 ガスケット 継手 ガスケット 継手
                        外径呼び 1(範囲) ~2.0S - ~2.0S ~2.0S ~2.0S - ~2.0S - ~2.0S ~2.0S -
                        外径呼び 1S - 1S 1S 1S - 1S - 1S 1.5S -
                        材質詳細 シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム EPDM PTFE シリコンゴム - PTFE - NBR -

                        カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付きのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました