(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69015D
ヘルールガスケット EPDM ツギテ

ヘルールガスケット EPDM 69015D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69015D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69015D の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69015C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット1.5S
・JANコード:4972353011513
・トラスココード:807-8671
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM
69015F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット3S
・JANコード:4972353011544
・トラスココード:807-8674
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM
69015D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2S
・JANコード:4972353011520
・トラスココード:807-8672
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM
69015E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2.5S
・JANコード:4972353011537
・トラスココード:807-8673
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69015D

~2.0S
2S
4972353011520
807-8672
・ヘルールガスケット2S・質量:0g

1個

398( 438円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

69015Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット EPDMの型番69015Dのページです。
型番69015Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルールガスケット EPDM

ヘルールガスケット EPDM

    カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

    カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

      ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

      ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

        ブラインドへルール

        ブラインドへルール

          ロングへルール

          ロングへルール

            カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

            カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

              異径へルール

              異径へルール

                へルールホースアダプター SUS304

                へルールホースアダプター SUS304

                  カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

                  カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

                    ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                    ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                      ヘルール内ネジソケット

                      ヘルール内ネジソケット

                        3Kクランプ

                        3Kクランプ

                          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                          通常価格 335円 321円 1,405円 3,083円 3,251円 264円 4,009円 9,809円 1,989円 287円 7,105円 4,789円
                          通常出荷日 5日目~   4日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目~  
                          種類 ガスケット ガスケット ガスケット 関連部品 継手 ガスケット 継手 継手 ガスケット ガスケット 継手 -
                          材質詳細 EPDM NBR PTFE - - EPDM - - PTFE EPDM - -

                          ヘルールガスケット EPDMのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          69015C
                          69015E
                          69015F
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード 仕様1

                          335円

                          ( 369円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ~2.0S1.5S4972353011513807-8671・ヘルールガスケット1.5S・質量:0g

                          491円

                          ( 540円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2.1S~4.5S2.5S4972353011537807-8673・ヘルールガスケット2.5S・質量:0g

                          588円

                          ( 647円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2.1S~4.5S3S4972353011544807-8674・ヘルールガスケット3S・質量:0g

                          サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました