(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69014E
ヘルールガスケット シリコンゴム ツギテ

ヘルールガスケット シリコンゴム 69014E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
686円
税込単価
755円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69014E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69014E の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69014F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット3S
・JANコード:4972353011483
・トラスココード:807-8545
・質量:0g
【材質/仕上】
・シリコンゴム
69014C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼

【商品仕様】
・ヘルールガスケット1.5S
・JANコード:4972353011452
・トラスココード:807-8542
【材質/仕上】
・シリコンゴム
69014E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2.5S
・JANコード:4972353011476
・トラスココード:807-8544
・質量:0g
【材質/仕上】
・シリコンゴム
69014D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット2S
・JANコード:4972353011469
・トラスココード:807-8543
・質量:0g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69014E

2.1S~4.5S
2.5S
4972353011476
807-8544
・ヘルールガスケット2.5S・質量:0g

1個

686( 755円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

69014Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット シリコンゴムの型番69014Eのページです。
型番69014Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルールガスケット シリコンゴム

ヘルールガスケット シリコンゴム

    カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

    カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

      ヘルールガスケット シリコンゴム ツバ付き

      ヘルールガスケット シリコンゴム ツバ付き

        カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

        カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム ツバ付き

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

            ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

            ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

              ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

              ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                通常価格 414円 381円 414円 348円 1,989円 1,405円 287円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 89日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                種類 ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット
                材質詳細 シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム PTFE PTFE EPDM

                ヘルールガスケット シリコンゴムのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                69014C
                69014D
                69014F
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード 仕様1

                414円

                ( 455円 )
                1個 -

                89日目

                ~2.0S1.5S4972353011452807-8542・ヘルールガスケット1.5S

                527円

                ( 580円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                ~2.0S2S4972353011469807-8543・ヘルールガスケット2S・質量:0g

                846円

                ( 931円 )
                1個 -

                6日目

                2.1S~4.5S3S4972353011483807-8545・ヘルールガスケット3S・質量:0g

                サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました