(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69013E
2Dクランプ ツギテ

2Dクランプ 69013E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,408円
税込単価
4,849円

【特長】・カクダイ社 銅管・鋼管用継手 2Dクランプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69013E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69013E の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69013F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・2Dクランプ3S
・JANコード:4972353011438
・トラスココード:807-8540
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69013D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・2Dクランプ2S
・JANコード:4972353011414
・トラスココード:807-8538
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69013C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・2Dクランプ1.5S
・JANコード:4972353011391
・トラスココード:807-8537
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69013E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・2Dクランプ2.5S
・JANコード:4972353011421
・トラスココード:807-8539
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69013E

・品番のうしろの( )内は呼・2Dクランプ2.5S・JANコード:4972353011421・トラスココード:807-8539・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

1個

4,408( 4,849円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ社 銅管・鋼管用継手 2Dクランプです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

69013Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2Dクランプの型番69013Eのページです。
型番69013Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2Dクランプ

2Dクランプ

    カクダイ 2Dクランプ 1S

    カクダイ 2Dクランプ 1S

      カクダイ 3Kクランプ 1S

      カクダイ 3Kクランプ 1S

        3Kクランプ

        3Kクランプ

          中・高圧クランプ

          中・高圧クランプ

            カクダイ 中・高圧クランプ 1S

            カクダイ 中・高圧クランプ 1S

              両へルールエルボ

              両へルールエルボ

                へルールチーズ 1.5S・2S

                へルールチーズ 1.5S・2S

                  カクダイ へルールチーズ 1S

                  カクダイ へルールチーズ 1S

                    カクダイ へルールチーズ 15A

                    カクダイ へルールチーズ 15A

                      メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                      通常価格 3,217円 3,506円 4,370円 4,789円 4,568円 4,477円 15,616円 18,621円 17,105円 41,591円
                      通常出荷日 6日目~   7日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                      種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - - -
                      材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - -
                      関連部品種類 クランプ クランプ クランプ クランプ クランプ クランプ - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      69013C
                      69013D
                      69013F
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様1

                      3,217円

                      ( 3,539円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ・品番のうしろの( )内は呼・2Dクランプ1.5S・JANコード:4972353011391・トラスココード:807-8537・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

                      3,939円

                      ( 4,333円 )
                      1個 -

                      7日目

                      ・品番のうしろの( )内は呼・2Dクランプ2S・JANコード:4972353011414・トラスココード:807-8538・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

                      6,647円

                      ( 7,312円 )
                      1個 -

                      7日目

                      ・品番のうしろの( )内は呼・2Dクランプ3S・JANコード:4972353011438・トラスココード:807-8540・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

                      銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました