(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69012E
3Kクランプ ツギテ

3Kクランプ 69012E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,617円
税込単価
7,279円

【特長】・カクダイ社 銅管・鋼管用継手 3Kクランプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69012E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69012E の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69012C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・3Kクランプ1.5S
・JANコード:4972353011346
・トラスココード:807-8532
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69012F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・3Kクランプ3S
・JANコード:4972353011377
・トラスココード:807-8535
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69012E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・3Kクランプ2.5S
・JANコード:4972353011360
・トラスココード:807-8534
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69012D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・3Kクランプ2S
・JANコード:4972353011353
・トラスココード:807-8533
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69012E

・品番のうしろの( )内は呼・3Kクランプ2.5S・JANコード:4972353011360・トラスココード:807-8534・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

1個

6,617( 7,279円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ社 銅管・鋼管用継手 3Kクランプです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

69012Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Kクランプの型番69012Eのページです。
型番69012Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Kクランプ

3Kクランプ

    カクダイ 3Kクランプ 1S

    カクダイ 3Kクランプ 1S

      ヘルールガスケット EPDM

      ヘルールガスケット EPDM

        カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

        カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

          ブラインドへルール

          ブラインドへルール

            異径へルール

            異径へルール

              ロングへルール

              ロングへルール

                中・高圧クランプ

                中・高圧クランプ

                  2Dクランプ

                  2Dクランプ

                    ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                    ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

                      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

                        ヘルール内ネジソケット

                        ヘルール内ネジソケット

                          カクダイ 2Dクランプ 1S

                          カクダイ 2Dクランプ 1S

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 4,789円 4,370円 335円 321円 3,083円 4,009円 3,251円 4,568円 3,217円 1,405円 264円 7,105円 3,506円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   4日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 関連部品 関連部品 - - - - - 関連部品 関連部品 - - - 関連部品
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - - ステンレス ステンレス - - - ステンレス
                            関連部品種類 クランプ クランプ - - - - - クランプ クランプ - - - クランプ

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            69012C
                            69012D
                            69012F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            4,789円

                            ( 5,268円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ・品番のうしろの( )内は呼・3Kクランプ1.5S・JANコード:4972353011346・トラスココード:807-8532・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

                            5,503円

                            ( 6,053円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ・品番のうしろの( )内は呼・3Kクランプ2S・JANコード:4972353011353・トラスココード:807-8533・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

                            9,196円

                            ( 10,116円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ・品番のうしろの( )内は呼・3Kクランプ3S・JANコード:4972353011377・トラスココード:807-8535・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました