(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 3Kクランプ 1S

カクダイ 3Kクランプ 1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,370円
税込単価
4,807円

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・3Kクランプ1S・JANコー...

詳細情報を確認する

型番

69012A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69012A4972353011339807-8531ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69012A

1個

4,370( 4,807円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・3Kクランプ1S
・JANコード:4972353011339
・トラスココード:807-8531
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

69012Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 3Kクランプ 1Sの型番69012Aのページです。
型番69012Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 3Kクランプ 1S

カクダイ 3Kクランプ 1S

    3Kクランプ

    3Kクランプ

      2Dクランプ

      2Dクランプ

        カクダイ 2Dクランプ 1S

        カクダイ 2Dクランプ 1S

          カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

          カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

            カクダイ ロングへルール 1S

            カクダイ ロングへルール 1S

              カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

              カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

                ロングへルール

                ロングへルール

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 4,370円 4,789円 3,217円 3,506円 264円 4,950円 1,989円 3,251円
                  通常出荷日 7日目   5日目~   6日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - - -
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - -
                  関連部品種類 クランプ クランプ クランプ クランプ - - - -

                  カクダイ 3Kクランプ 1Sのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました