(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中・高圧クランプ

中・高圧クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,568円 ~ 6,766円
税込価格
5,025円 ~ 7,443円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 中・高圧クランプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

仕様

69011C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・中・高圧クランプ1.5S
・JANコード:4972353011285
・トラスココード:807-8527
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69011F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・中・高圧クランプ3S
・JANコード:4972353011322
・トラスココード:807-8530
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69011D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・中・高圧クランプ2S
・JANコード:4972353011292
・トラスココード:807-8528
・質量:295.0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69011E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・中・高圧クランプ2.5S
・JANコード:4972353011315
・トラスココード:807-8529
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・品番のうしろの( )内は呼・中・高圧クランプ2S・JANコード:4972353011292・トラスココード:807-8528・質量:295.0g【材質/仕上】・ステンレス

1個

4,568( 5,025円 )

7日目

・品番のうしろの( )内は呼・中・高圧クランプ2.5S・JANコード:4972353011315・トラスココード:807-8529・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

1個

6,766( 7,443円 )

7日目

・品番のうしろの( )内は呼・中・高圧クランプ3S・JANコード:4972353011322・トラスココード:807-8530・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス

1個

6,550( 7,205円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 中・高圧クランプです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中・高圧クランプ

中・高圧クランプ

    カクダイ 中・高圧クランプ 1S

    カクダイ 中・高圧クランプ 1S

      3Kクランプ

      3Kクランプ

        カクダイ 3Kクランプ 1S

        カクダイ 3Kクランプ 1S

          両へルールエルボ

          両へルールエルボ

            カクダイ 2Dクランプ 1S

            カクダイ 2Dクランプ 1S

              2Dクランプ

              2Dクランプ

                片へルールエルボ 1.5S・2S

                片へルールエルボ 1.5S・2S

                  片へルールエルボ

                  片へルールエルボ

                    メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                    通常価格 4,568円 4,477円 4,789円 4,370円 15,616円 3,506円 3,217円 9,004円 14,594円
                    通常出荷日 7日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目   7日目  
                    種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 - -
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - -
                    関連部品種類 クランプ クランプ クランプ クランプ - クランプ クランプ - -

                    中・高圧クランプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました