(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 中・高圧クランプ 1S

カクダイ 中・高圧クランプ 1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,477円
税込単価
4,925円

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・中・高圧クランプ1S・JAN...

詳細情報を確認する

型番

69011A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
69011A4972353011278807-8670234.0gステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69011A

1個

4,477( 4,925円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・中・高圧クランプ1S
・JANコード:4972353011278
・トラスココード:807-8670
・質量:234.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

69011Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 中・高圧クランプ 1Sの型番69011Aのページです。
型番69011Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 中・高圧クランプ 1S

カクダイ 中・高圧クランプ 1S

    中・高圧クランプ

    中・高圧クランプ

      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

        カクダイ 3Kクランプ 1S

        カクダイ 3Kクランプ 1S

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

            カクダイ ロングへルール 1S

            カクダイ ロングへルール 1S

              カクダイ 2Dクランプ 1S

              カクダイ 2Dクランプ 1S

                ブラインドへルール

                ブラインドへルール

                  2Dクランプ

                  2Dクランプ

                    メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                    通常価格 4,477円 4,568円 264円 4,370円 1,989円 4,950円 3,506円 3,083円 3,217円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目~   6日目~  
                    種類 関連部品 関連部品 - 関連部品 - - 関連部品 - 関連部品
                    材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - - ステンレス - ステンレス
                    関連部品種類 クランプ クランプ - クランプ - - クランプ - クランプ

                    カクダイ 中・高圧クランプ 1Sのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました