(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,318円
税込単価
17,950円

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・ヘルール同芯レデューサー2S...

詳細情報を確認する

型番

69008DXC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69008DXC4972353011094807-8655SUS304

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69008DXC

1個

16,318( 17,950円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルール同芯レデューサー2S×1.5S
・JANコード:4972353011094
・トラスココード:807-8655
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-08:SUS304 691-08:SUS316L

Loading...

69008DXCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5Sの型番69008DXCのページです。
型番69008DXCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S

    ヘルール同芯レデューサー

    ヘルール同芯レデューサー

      カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

      カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S

        へルールホースアダプター SUS304

        へルールホースアダプター SUS304

          カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

          カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

            ヘルール偏芯レデューサー

            ヘルール偏芯レデューサー

              ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

              ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                両へルールエルボ

                両へルールエルボ

                  カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

                  カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

                    溶接へルール 69101

                    溶接へルール 69101

                      ブラインドへルール

                      ブラインドへルール

                        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                        通常価格 16,318円 20,800円 14,937円 9,809円 19,390円 26,514円 1,405円 15,616円 321円 2,587円 3,083円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   5日目~  
                        種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 ガスケット 継手 ガスケット 継手 関連部品
                        継手 形状 レデューサ レデューサ レデューサ ストレート レデューサ レデューサ - 90度 エルボ - ストレート -
                        同径・異径 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) 同径 異径(偏心) 異径(偏心) - 同径 - 同径 -
                        同種・異種 同種 同種 同種 異種 同種 同種 - 同種 - 異種 -
                        接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxホースアダプタ ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール - ヘルールxヘルール - ヘルールx溶接 -

                        カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました