(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69007C
へルールチーズ 1.5S・2S ツギテ

へルールチーズ 1.5S・2S 69007C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,621円
税込単価
20,483円

カクダイ 銅管・鋼管用継手 へルールチーズ 1.5S・2S。

詳細情報を確認する

型番

69007C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69007C の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質種類仕様JANコードトラスココード
69007Dステンレス継手ヘルールチーズ2S4972353011049807-8650
69007Cステンレス継手ヘルールチーズ1.5S4972353011032807-8649

型番リスト

型番
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69007C

1.5S
4972353011032
807-8649

1個

18,621( 20,483円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カクダイ 銅管・鋼管用継手 へルールチーズ 1.5S・2S。

Loading...

69007Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

へルールチーズ 1.5S・2Sの型番69007Cのページです。
型番69007Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

へルールチーズ 1.5S・2S

へルールチーズ 1.5S・2S

    カクダイ へルールチーズ 1S

    カクダイ へルールチーズ 1S

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 18,621円 17,105円 8,579円
        通常出荷日 7日目   7日目   4日目  
        種類 継手 継手 継手
        継手 形状 ティー ティー ストレート
        同径・異径 同径 同径 同径
        同種・異種 同種 同種 異種
        接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxホースアダプタ

        へルールチーズ 1.5S・2Sのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        69007D
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外径呼び JANコード トラスココード

        22,206円

        ( 24,427円 )
        1個 -

        7日目

        2S4972353011049807-8650

        サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました