(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69006C
片へルールエルボ 1.5S・2S ツギテ

片へルールエルボ 1.5S・2S 69006C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,004円
税込単価
9,904円

カクダイ 銅管・鋼管用継手 片へルールエルボ 1.5S・2S。

詳細情報を確認する

型番

69006C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69006C の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質種類仕様JANコードトラスココード
69006Dステンレス継手片ヘルールエルボ2S4972353010967807-8645
69006Cステンレス継手片ヘルールエルボ1.5S4972353010950807-8644

型番リスト

型番
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69006C

1.5S
4972353010950
807-8644

1個

9,004( 9,904円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カクダイ 銅管・鋼管用継手 片へルールエルボ 1.5S・2S。

Loading...

69006Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

片へルールエルボ 1.5S・2Sの型番69006Cのページです。
型番69006Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片へルールエルボ 1.5S・2S

片へルールエルボ 1.5S・2S

    片へルールエルボ

    片へルールエルボ

      カクダイ 片へルールエルボ 1S

      カクダイ 片へルールエルボ 1S

        両へルールエルボ

        両へルールエルボ

          中・高圧クランプ

          中・高圧クランプ

            カクダイ 中・高圧クランプ 1S

            カクダイ 中・高圧クランプ 1S

              へルールチーズ 1.5S・2S

              へルールチーズ 1.5S・2S

                カクダイ へルールチーズ 15A

                カクダイ へルールチーズ 15A

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 9,004円 14,594円 8,011円 15,616円 4,568円 4,477円 18,621円 41,591円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  種類 継手 継手 継手 継手 - - 継手 継手
                  継手 形状 90度 エルボ 90度 エルボ 90度 エルボ 90度 エルボ - - ティー ティー
                  同径・異径 同径 同径 同径 同径 - - 同径 同径
                  同種・異種 異種 異種 異種 同種 - - 同種 同種
                  接続部 形態 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールxヘルール - - ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール

                  片へルールエルボ 1.5S・2Sのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  69006D
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径呼び JANコード トラスココード

                  10,936円

                  ( 12,030円 )
                  1個 -

                  7日目

                  2S4972353010967807-8645

                  サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました