(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69004C
ブラインドへルール ツギテ

ブラインドへルール 69004C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,091円
税込単価
3,400円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ブラインドへルールです。

詳細情報を確認する

型番

69004C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69004C の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質種類仕様JANコードトラスココード
69004Fステンレス継手ブラインドヘルール3S4972353010851807-8637
69004Eステンレス継手ブラインドヘルール2.5S4972353010844807-8636
69004Dステンレス継手ブラインドヘルール2S4972353010837807-8635
69004Cステンレス継手ブラインドヘルール1.5S4972353010820807-8634

型番リスト

型番
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69004C

1.5S
4972353010820
807-8634

1個

3,091( 3,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ブラインドへルールです。

Loading...

69004Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラインドへルールの型番69004Cのページです。
型番69004Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラインドへルール

ブラインドへルール

    カクダイ ブラインドへルール 1S

    カクダイ ブラインドへルール 1S

      溶接へルール 69101

      溶接へルール 69101

        溶接へルール 69001

        溶接へルール 69001

          カクダイ 溶接へルール 1S

          カクダイ 溶接へルール 1S

            異径へルール

            異径へルール

              メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
              通常価格 3,083円 2,857円 2,587円 2,039円 2,225円 4,009円
              通常出荷日 5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
              種類 関連部品 関連部品 継手 継手 継手 継手
              継手 材質 SUS304 SUS304 SUS316L SUS304 SUS304 SUS304
              関連部品 種類 キャップ キャップ - - - -
              仕様 ブラインドヘルール - 溶接ヘルール 溶接ヘルール - 異径ヘルール

              ブラインドへルールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              69004D
              69004E
              69004F
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外径呼び JANコード トラスココード

              3,083円

              ( 3,391円 )
              1個 -

              7日目

              2S4972353010837807-8635

              5,154円

              ( 5,669円 )
              1個 -

              7日目

              2.5S4972353010844807-8636

              6,425円

              ( 7,068円 )
              1個 -

              7日目

              3S4972353010851807-8637

              サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました