(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ブラインドへルール 1S

カクダイ ブラインドへルール 1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,857円
税込単価
3,143円

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・ブラインドヘルール1S・JA...

詳細情報を確認する

型番

69004A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69004A4972353010790807-8633SUS304

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69004A

1個

2,857( 3,143円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ブラインドヘルール1S
・JANコード:4972353010790
・トラスココード:807-8633
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

Loading...

69004Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ブラインドへルール 1Sの型番69004Aのページです。
型番69004Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ブラインドへルール 1S

カクダイ ブラインドへルール 1S

    カクダイ ロングへルール 1S

    カクダイ ロングへルール 1S

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

      カクダイ へルールホースアダプター 1S

        カクダイ 片へルールエルボ 1S

        カクダイ 片へルールエルボ 1S

          カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13

          カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13

            カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

            カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

              カクダイ 2Dクランプ 1S

              カクダイ 2Dクランプ 1S

                メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                通常価格 2,857円 4,950円 8,579円 8,011円 11,122円 264円 3,506円
                通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                種類 関連部品 継手 継手 継手 継手 ガスケット -
                継手 材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - -
                関連部品 種類 キャップ - - - - - -
                外径呼び 1S 1S 1S 1S 1S-13 1S -

                カクダイ ブラインドへルール 1Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました