(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径へルール

異径へルール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,009円 ~ 6,313円
税込価格
4,410円 ~ 6,944円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 異径へルールです。【材質】・ステンレスで...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

カクダイ 異径へルール 1.5S×20A 外形図

製品仕様

型番ABC
69003A×K50.517.311.3
69003C×K50.517.311.3
69003C×L50.521.715.7
69003C×M50.527.221.2
69003D×L64.021.715.7
69003D×N64.034.028.4

型番リスト

型番
外径呼び2(範囲)
外径呼び
A(mm)
B(mm)
C(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~20A
1S-10A
50.5
17.3
11.3
4972353010592
807-8619

1個

4,009( 4,410円 )

7日目

~20A
1.5S-10A
50.5
17.3
11.3
4972353010622
807-8621

1個

4,817( 5,299円 )

7日目

~20A
1.5S-15A
50.5
21.7
15.7
4972353010639
807-8622

1個

4,817( 5,299円 )

7日目

~20A
1.5S-20A
50.5
27.2
21.2
4972353010646
807-8623

1個

4,817( 5,299円 )

7日目

~20A
2S-15A
64.0
21.7
15.7
4972353010653
807-8624

1個

6,313( 6,944円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 異径へルールです。【材質】・ステンレスです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径へルール

異径へルール

    カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

    カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

      ヘルールガスケット EPDM

      ヘルールガスケット EPDM

        ブラインドへルール

        ブラインドへルール

          ロングへルール

          ロングへルール

            ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

            ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

              両へルールエルボ

              両へルールエルボ

                カクダイ へルールチーズ 15A

                カクダイ へルールチーズ 15A

                  へルールホースアダプター SUS304

                  へルールホースアダプター SUS304

                    カクダイ ロングへルール 1S

                    カクダイ ロングへルール 1S

                      ヘルール外ネジアダプター

                      ヘルール外ネジアダプター

                        3Kクランプ

                        3Kクランプ

                          カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

                          カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 4,009円 321円 335円 3,083円 3,251円 1,405円 15,616円 41,591円 9,809円 4,950円 9,808円 4,789円 264円
                            通常出荷日 7日目   4日目   5日目~   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   5日目~   7日目  
                            種類 継手 ガスケット ガスケット 関連部品 継手 ガスケット 継手 継手 継手 継手 継手 - ガスケット
                            継手 形状 ストレート - - - ストレート - 90度 エルボ ティー ストレート ストレート ストレート - -
                            同径・異径 異径(同心) - - - 同径 - 同径 同径 同径 同径 異径(同心) - -
                            同種・異種 異種 - - - 異種 - 同種 同種 異種 異種 異種 - -
                            接続部 形態 ヘルールx溶接 - - - ヘルールx溶接 - ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxホースアダプタ ヘルールx溶接 ヘルールx管用ねじ - -

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました