(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングへルール

ロングへルール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,884円
税込単価
7,572円

【特長】・カクダイ銅管・鋼管用継手 ロングへルールです。【材質】・ステンレスで...

詳細情報を確認する

型番

69002E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カクダイ ロングへルール 1.5S 外形図

製品仕様

型番ABC
69002C50.538.135.7
69002D64.050.847.8
69002E77.563.559.5

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
A(mm)
B(mm)
C(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69002E

2.1S~4.5S
2.5S
77.5
63.5
59.5
4972353010561
807-8616

1個

6,884( 7,572円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ銅管・鋼管用継手 ロングへルールです。【材質】・ステンレスです。

カタログ

 

Loading...

69002Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングへルールの型番69002Eのページです。
型番69002Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングへルール

ロングへルール

    ブラインドへルール

    ブラインドへルール

      ヘルールガスケット EPDM

      ヘルールガスケット EPDM

        カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

        カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

          へルールホースアダプター SUS304

          へルールホースアダプター SUS304

            カクダイ ロングへルール 1S

            カクダイ ロングへルール 1S

              異径へルール

              異径へルール

                カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

                カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

                  ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                  ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

                    ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                    ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)

                      へルールホースアダプター SUS316L

                      へルールホースアダプター SUS316L

                        両へルールエルボ

                        両へルールエルボ

                          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                          通常価格 3,251円 3,083円 335円 321円 9,809円 4,950円 4,009円 264円 287円 1,405円 16,361円 15,616円
                          通常出荷日 7日目   5日目~   5日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                          種類 継手 関連部品 ガスケット ガスケット 継手 継手 継手 ガスケット ガスケット ガスケット 継手 継手
                          継手 形状 ストレート - - - ストレート ストレート ストレート - - - ストレート 90度 エルボ
                          同径・異径 同径 - - - 同径 同径 異径(同心) - - - 同径 同径
                          同種・異種 異種 - - - 異種 異種 異種 - - - 異種 同種
                          接続部 形態 ヘルールx溶接 - - - ヘルールxホースアダプタ ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 - - - ヘルールxホースアダプタ ヘルールxヘルール

                          ロングへルールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          69002C
                          69002D
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外径呼び 1(範囲) 外径呼び A
                          (mm)
                          B
                          (mm)
                          C
                          (mm)
                          JANコード トラスココード

                          3,251円

                          ( 3,576円 )
                          1個 -

                          7日目

                          ~2.0S1.5S50.538.135.74972353010547807-8614

                          5,547円

                          ( 6,102円 )
                          1個 -

                          7日目

                          ~2.0S2S64.050.847.84972353010554807-8615

                          サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました