(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(自在ユニオン式)

ボールバルブ(自在ユニオン式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,475円 ~ 8,639円
税込価格
2,723円 ~ 9,503円

【特長】・塩ビ配管用接着式バルブ・バルブの両側がユニオン継手になっています・農...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    樹脂製
  • ハンドル形状:
    T形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::45
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.98
  • 仕様:
    ボールバルブ(自在ユニオン式)
  • 材質詳細:
    材質:PVC、EPDM
  • 使用圧力(MPa):
    0.98MPa以下(水撃値を含む)

(i)ご注意

  • 屋内配管には使用しないでください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式) 外形図

製品仕様

AB内径 C
5017410060

注意・禁止事項

  • 農水産業用のバルブです。その他の用途には使用しないでください。
  • 最高許容圧力は通常の使用圧力に水撃値を加えた圧力です。最高許容圧力を考慮した配管で使用してください。
  • 最高許容圧力を超えて使用するとバルブが破損します。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4972353021253
807-8344
200

1個

2,475( 2,723円 )

7日目

4972353021260
807-8345
190

1個

2,689( 2,958円 )

7日目

4972353021284
807-8347
420

1個

3,648( 4,013円 )

7日目

4972353021291
807-8348
620

1個

4,519( 4,971円 )

7日目

4972353021314
807-8349
870

1個

6,514( 7,165円 )

7日目

4972353021321
807-8350
1300

1個

8,639( 9,503円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用接着式バルブ
・バルブの両側がユニオン継手になっています
・農水産業などの配管に適しています
・品番のうしろは呼

(i)ご注意

  • 屋内配管には使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(自在ユニオン式)

ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

      カクダイ PVCボールバルブ 接着式

      カクダイ PVCボールバルブ 接着式

        PVCボールバルブ 接着式

        PVCボールバルブ 接着式

          PVCボールバルブ ねじ式

          PVCボールバルブ ねじ式

            自在ユニオン

            自在ユニオン

              カクダイ 自在ユニオン

              カクダイ 自在ユニオン

                ステンレスボールバルブ

                ステンレスボールバルブ

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 2,475円 2,829円 1,689円 1,235円 1,431円 817円 2,217円 3,833円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  本体形状 ストレート - - ストレート ストレート - - ストレート
                  本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 - - ステンレス
                  ハンドル形状 T形ハンドル - - レバー レバー - - レバー
                  使用温度範囲(℃) ::45 - - ::45 ::45 - - -
                  使用圧力範囲(MPa) ::0.98 - - ::0.98 ::0.98 - - -

                  ボールバルブ(自在ユニオン式)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました