(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,829円
税込単価
3,112円

【特長】・塩ビ配管用接着式バルブ・バルブの両側がユニオン継手になっています。・...

詳細情報を確認する

型番

65551220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
655512204972353021277807-8346270gPVC、EPDM

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65551220

1個

2,829( 3,112円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用接着式バルブ
・バルブの両側がユニオン継手になっています。
・農水産業などの配管に適しています。
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・ボールバルブ(自在ユニオン式)
・JANコード:4972353021277
・トラスココード:807-8346
・質量:270g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM

65551220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)の型番65551220のページです。
型番65551220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

      エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

      エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

          FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

          FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

            PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

            PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

                エースボール ストレート型 (黄銅製) BK メートルコック型

                エースボール ストレート型 (黄銅製) BK メートルコック型

                  樹脂製10Kボールバルブソケット

                  樹脂製10Kボールバルブソケット

                    エスロンバルブ ボールバルブ

                    エスロンバルブ ボールバルブ

                      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ピーコック型

                      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ピーコック型

                        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

                        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

                          エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型

                          エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型

                            メーカー カクダイ カクダイ 積水化学工業 積水化学工業 オンダ製作所 積水化学工業 ミスミ アソー キッツ 積水化学工業 ミスミ 大和バルブ アソー
                            通常価格 2,829円 2,475円 5,898円 11,497円 3,257円 2,596円 1,280円 2,078円 6,235円 3,529円 1,040円 7,160円 1,780円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました