(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCボールバルブ ねじ式

PVCボールバルブ ねじ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,431円 ~ 4,964円
税込価格
1,574円 ~ 5,460円

【特長】・塩ビ配管用ねじ式バルブ・農水産業などの配管に適しています・品番のうし...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    樹脂製
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 使用温度範囲(℃):
    ::45
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.98
  • 仕様:
    PVCボールバルブネジ式
  • 材質詳細:
    材質:PVC、EPDM
  • 使用圧力(MPa):
    0.98MPa以下(水撃値を含む)

(i)ご注意

  • 屋内配管には使用しないでください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

カクダイ PVCボールバルブ ねじ式 外形図

製品仕様

ABC
1378.543.0Rc 1/2

注意・禁止事項

  • 農水産業用のバルブです。その他の用途には使用しないでください。
  • 最高許容圧力は通常の使用圧力に水撃値を加えた圧力です。最高許容圧力を考慮した配管で使用してください。
  • 最高許容圧力を超えて使用するとバルブが破損します。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4972353006700
807-8340
103

1個

1,431( 1,574円 )

7日目

4972353006724
807-8341
255

1個

1,989( 2,188円 )

7日目

4972353006731
807-8342
384

1個

2,448( 2,693円 )

7日目

4972353006755
807-8343
838

1個

4,964( 5,460円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用ねじ式バルブ
・農水産業などの配管に適しています
・品番のうしろは呼

(i)ご注意

  • 屋内配管には使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCボールバルブ ねじ式

PVCボールバルブ ねじ式

    PVCボールバルブ 接着式

    PVCボールバルブ 接着式

      カクダイ PVCボールバルブ 接着式

      カクダイ PVCボールバルブ 接着式

        エースボール Zero(黄銅製) BW 両内ネジ型

        エースボール Zero(黄銅製) BW 両内ネジ型

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

              エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

              エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

                エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

                エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

                  エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

                  エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

                    ボールバルブ M1型フリーボール

                    ボールバルブ M1型フリーボール

                      黄銅製汎用10Kボールバルブテーパめねじ×テーパめねじ

                      黄銅製汎用10Kボールバルブテーパめねじ×テーパめねじ

                        AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                        AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ アソー ミスミ 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 オンダ製作所 キッツ オンダ製作所 積水化学工業
                            通常価格 1,431円 1,235円 1,689円 3,064円 820円 10,569円 7,563円 4,697円 7,768円 1,485円 3,398円 1,804円 4,356円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート - ストレート ストレートタイプ - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 - C3771BE 黄銅 - PVC PVC - C3771BE/C3604BD 黄銅 - -
                            ハンドル形状 レバー レバー - 標準ハンドル レバーハンドル型 - T形ハンドル T形ハンドル - レバーハンドル レバー - -
                            使用温度範囲(℃) ::45 ::45 - -10::80 -10::80 - 0::50 0::50 - - -10::80 - -
                            使用圧力範囲(MPa) ::0.98 ::0.98 - - - - - - - - - - -

                            PVCボールバルブ ねじ式のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            既存品の取り換え
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/11
                            樹脂なので錆に強いので金属の製品よりは、長持ちする。
                            あまり強くコックをひねると折れてしまうので取り扱いに注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂槽へ設置
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            樹脂槽の排水バルブとして使用。
                            安価で使い易く、剛性も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました