(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65550630
PVCボールバルブ 接着式 バルブ

PVCボールバルブ 接着式 65550630

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,689円
税込単価
2,958円

【特長】・塩ビ配管用接着式バルブ・農水産業などの配管に適しています・品番のうし...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    樹脂製
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 使用温度範囲(℃):
    ::45
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.98
  • 仕様:
    PVCボールバルブ接着式
  • 材質詳細:
    PVC、EPDM
  • 使用圧力(MPa):
    0.98MPa以下(水撃値を含む)

(i)ご注意

  • 屋内配管には使用しないでください。

型番

65550630 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

65550630 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65550630

4972353006670
807-8337
393

1個

2,689( 2,958円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用接着式バルブ
・農水産業などの配管に適しています
・品番のうしろは呼

(i)ご注意

  • 屋内配管には使用しないでください。

Loading...

65550630で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCボールバルブ 接着式の型番65550630のページです。
型番65550630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCボールバルブ 接着式

PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ PVCボールバルブ 接着式

      カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

      カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

        PVCボールバルブ ねじ式

        PVCボールバルブ ねじ式

          ボールバルブ(自在ユニオン式)

          ボールバルブ(自在ユニオン式)

            自在ユニオン

            自在ユニオン

              カクダイ 自在ユニオン

              カクダイ 自在ユニオン

                ボールバルブ 65100113

                ボールバルブ 65100113

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 1,235円 1,689円 2,829円 1,431円 2,475円 817円 2,217円 3,834円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  本体形状 ストレート - - ストレート ストレート - - -
                  本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 - - -
                  ハンドル形状 レバー - - レバー T形ハンドル - - -
                  使用温度範囲(℃) ::45 - - ::45 ::45 - - -
                  使用圧力範囲(MPa) ::0.98 - - ::0.98 ::0.98 - - -

                  PVCボールバルブ 接着式のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  65550613
                  65550616
                  65550625
                  65550640
                  65550650
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)

                  1,235円

                  ( 1,359円 )
                  1個 -

                  7日目

                  4972353006632807-833396

                  1,502円

                  ( 1,652円 )
                  1個 -

                  7日目

                  4972353006649807-833497

                  1,892円

                  ( 2,081円 )
                  1個 -

                  7日目

                  4972353006663807-8336251

                  3,689円

                  ( 4,058円 )
                  1個 -

                  7日目

                  4972353006687807-8338534

                  4,560円

                  ( 5,016円 )
                  1個 -

                  7日目

                  4972353006694807-8339810

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました