(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,406円
税込単価
5,947円

【商品仕様】・使用温度1~80℃・メタカポリ呼16用・JANコード:49723...

詳細情報を確認する

型番

65511613 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード材質
655116131~80℃4972353655106807-4886黄銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65511613

1個

5,406( 5,947円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~80℃
・メタカポリ呼16用
・JANコード:4972353655106
・トラスココード:807-4886
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

65511613で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)の型番65511613のページです。
型番65511613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

    マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

    マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

        CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

        CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

          10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

          10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                AE4型 ボールバルブ Rcねじ×Rねじ

                AE4型 ボールバルブ Rcねじ×Rねじ

                  AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                  AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                    オレンジボールコック WMF3P

                    オレンジボールコック WMF3P

                      AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ

                      AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ

                        逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                        逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                          黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×平行おねじ

                          黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×平行おねじ

                            メーカー カクダイ シーケー金属 ミスミ オンダ製作所 東洋バルヴ ミスミ 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 WTBワタベコーポレーション オンダ製作所 ミヤコ キッツ
                            通常価格 5,406円 4,331円 1,280円 1,869円 2,691円 1,280円 2,691円 1,431円 1,503円 1,609円 1,294円 3,090円 2,553円
                            通常出荷日 7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました