(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65400125
ゲートバルブ バルブ

ゲートバルブ 65400125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,675円
税込単価
4,043円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅(芯軸:耐脱亜鉛黄銅)【ハンドル形状】丸...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 材質詳細:
    芯軸:耐脱亜鉛黄銅
  • 最高許容圧力:
    120℃以下の静流水:1.0MPa、飽和蒸気:0.8MPa

型番

65400125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

65400125 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体本体形状本体材質ハンドル形状
65400120ストレート黄銅丸形ハンドル
65400175水/蒸気ストレート黄銅丸形ハンドル
65400125水/蒸気ストレート黄銅丸形ハンドル
654001100水/蒸気ストレート黄銅丸形ハンドル

型番リスト

型番
使用流体
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65400125

水 / 蒸気
4972353654253
807-4873
535

1個

3,675( 4,043円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅(芯軸:耐脱亜鉛黄銅)【ハンドル形状】丸形ハンドル

65400125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブの型番65400125のページです。
型番65400125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲートバルブ

ゲートバルブ

    カクダイ ゲートバルブ

    カクダイ ゲートバルブ

      カクダイ グローブバルブ

      カクダイ グローブバルブ

        カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

        カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

          ボールバルブ

          ボールバルブ

            ボールバルブ 65100113

            ボールバルブ 65100113

              ステンレスボールバルブ

              ステンレスボールバルブ

                ボールバルブ(フルボア) 65140113R

                ボールバルブ(フルボア) 65140113R

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 2,580円 2,209円 2,443円 1,120円 3,465円 3,834円 3,833円 3,418円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  本体形状 ストレート - - - ストレート - ストレート -
                  本体材質 黄銅 - - - 黄銅 - ステンレス -
                  ハンドル形状 丸形ハンドル - - - レバー - レバー -
                  材質詳細 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 - - - - - SUS304 -
                  最高許容圧力 120℃以下の静流水:1.0MPa、飽和蒸気:0.8MPa - - - 常温の水・油・エアー:2.70MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.69MPa - 常温の水・油・エアー:4.12MPa、150℃以下の水・油・エアー:0.98MPa -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  654001100
                  65400120
                  65400175
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  使用流体 JANコード トラスココード 質量
                  (g)

                  44,164円

                  ( 48,580円 )
                  1個 -

                  7日目

                  水 / 蒸気4972353654345807-48708400

                  2,580円

                  ( 2,838円 )
                  1個 -

                  7日目

                  4972353654246807-4872371

                  27,244円

                  ( 29,968円 )
                  1個 -

                  7日目

                  水 / 蒸気4972353654338807-48784080

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました