(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアボールバルブ 6519003

ミニチュアボールバルブ 6519003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・品番のうしろは呼・JANコード:497...

詳細情報を確認する

型番

6519003 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
65190034972353017447807-477054.0g黄銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6519003

1個

1,184( 1,302円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353017447
・トラスココード:807-4770
・質量:54.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

6519003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアボールバルブ 6519003の型番6519003のページです。
型番6519003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアボールバルブ 6519003

ミニチュアボールバルブ 6519003

    ミニチュアボールバルブ 6519006

    ミニチュアボールバルブ 6519006

      ミニチュアボールバルブ 65190618X6.0

      ミニチュアボールバルブ 65190618X6.0

        ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0

        ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0

          ミニチュアボールバルブ 6518006

          ミニチュアボールバルブ 6518006

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホースジョイント

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホースジョイント

              ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

              ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

                ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

                ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

                  ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

                  ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

                    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス

                    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス

                      カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

                      カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

                        ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

                        ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

                          アングル型ミニチュアボールバルブ 6519533

                          アングル型ミニチュアボールバルブ 6519533

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ ミスミ カクダイ カクダイ カクダイ ミスミ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 1,184円 1,184円 1,375円 1,439円 1,184円 1,220円 814円 828円 956円 1,010円 1,120円 1,020円 1,329円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  

                            ミニチュアボールバルブ 6519003のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました