(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・品番のうしろは呼・JANコード:497...

詳細情報を確認する

型番

6518523 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6518523

1個

1,077( 1,185円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353017812
・トラスココード:807-4647
・質量:72.8g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

6518523で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブの型番6518523のページです。
型番6518523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

    ミニチュアボールバルブ 6519003

    ミニチュアボールバルブ 6519003

      アングル型ミニチュアボールバルブ 6519533

      アングル型ミニチュアボールバルブ 6519533

        ミニチュアボールバルブ 6518006

        ミニチュアボールバルブ 6518006

          ミニチュアボールバルブ 6519006

          ミニチュアボールバルブ 6519006

            カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

            カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

              アングル型ミニチュアボールバルブ 6519543

              アングル型ミニチュアボールバルブ 6519543

                アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 1,077円 1,184円 1,329円 1,184円 1,184円 1,120円 1,329円 1,329円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

                  カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました