(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(フルボア) 65140125R

ボールバルブ(フルボア) 65140125R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,823円
税込単価
6,405円

【商品仕様】・取付ネジは管用テーパネジ・最高許容圧力 常温の水、油、エアー:2...

詳細情報を確認する

型番

65140125R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高許容圧力JANコードトラスココード材質
65140125R 常温の水、油、エアー:2.70MPa/150℃以下の水、油、エアー:0.5MPa4972353651276807-4752本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65140125R

1個

5,823( 6,405円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・最高許容圧力 常温の水、油、エアー:2.70MPa 150℃以下の水、油、エアー:0.5MPa
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353651276
・トラスココード:807-4752
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

65140125Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(フルボア) 65140125Rの型番65140125Rのページです。
型番65140125Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(フルボア) 65140125R

ボールバルブ(フルボア) 65140125R

    ボールバルブ(フルボア) 65140113R

    ボールバルブ(フルボア) 65140113R

      ボールバルブ(フルボア) 65100213

      ボールバルブ(フルボア) 65100213

        ボールバルブ(フルボア)

        ボールバルブ(フルボア)

          黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

          黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

            ボールバルブ 65100113

            ボールバルブ 65100113

              ステンレスボールバルブ 65105113

              ステンレスボールバルブ 65105113

                ステンレスボールバルブ

                ステンレスボールバルブ

                  ボールバルブ

                  ボールバルブ

                    青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

                    青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

                      鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み

                      鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み

                        黄銅製 F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクト レバーハンドル

                        黄銅製 F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクト レバーハンドル

                          MKフルボアボールバルブ MZ400

                          MKフルボアボールバルブ MZ400

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ キッツ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ キッツ キッツ オンダ製作所 ミヤコ
                            通常価格 5,823円 3,418円 2,875円 2,419円 3,597円 3,834円 3,089円 3,833円 3,465円 5,339円 5,079円 1,653円 2,047円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   3日目   4日目   5日目  

                            ボールバルブ(フルボア) 65140125Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました