(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6510026
ボールバルブ(フルボア) バルブ

ボールバルブ(フルボア) 6510026

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,419円
税込単価
2,661円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【ハンドル材質】...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 最高許容圧力:
    常温の水・油・エアー:4.12MPa、150℃以下の水・油・エアー:0.98MPa
  • ハンドル材質:
    ステンレス

型番

6510026 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6510026 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ボールバルブ種類使用流体本体形状本体材質ハンドル形状トラスココード
65100220フルボア水/空気/油ストレート黄銅レバー807-4741
65100210フルボア水/空気/油ストレート黄銅レバー807-4739
6510026フルボア水/空気/油ストレート黄銅レバー807-4746

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6510026

4972353024186
807-4746
-

1個

2,419( 2,661円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【ハンドル材質】ステンレス

Loading...

6510026で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(フルボア)の型番6510026のページです。
型番6510026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(フルボア)

ボールバルブ(フルボア)

    ボールバルブ(フルボア) 65100213

    ボールバルブ(フルボア) 65100213

      ボールバルブ(フルボア) 65140113R

      ボールバルブ(フルボア) 65140113R

        ボールバルブ(フルボア) 65140125R

        ボールバルブ(フルボア) 65140125R

          ボールバルブ 65100113

          ボールバルブ 65100113

            ボールバルブ

            ボールバルブ

              ステンレスボールバルブ 65105113

              ステンレスボールバルブ 65105113

                ステンレスボールバルブ

                ステンレスボールバルブ

                  黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                  黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                    MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                    MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                      ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

                      ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

                        ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV

                        ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV

                          ステンレス CSF ねじ込みボールバルブ

                          ステンレス CSF ねじ込みボールバルブ

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ キッツ オンダ製作所 イノック イノック コンサス
                            通常価格 2,419円 2,875円 3,418円 5,823円 3,834円 3,465円 3,089円 3,833円 3,597円 1,460円 3,049円 2,602円 4,772円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体形状 ストレート - - - - ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 - - - - 黄銅 - ステンレス 黄銅 C3771BE SCS14A SCS13A -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 - - - - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 ガス 冷温水 / エアー / 油 水 / 薬品 水 / 薬品 水 / 空気
                            ボールバルブ種類 フルボア - - - - - - レデューストボア スタンダードボア フルボア レデューストボア レデューストボア フルポート
                            ハンドル形状 レバー - - - - レバー - レバー レバー レバーハンドル レバー レバー -

                            ボールバルブ(フルボア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            65100210
                            65100220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            2,523円

                            ( 2,775円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4972353024193807-4739-

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4972353006205807-4741289

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました