(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65100110
ボールバルブ バルブ

ボールバルブ 65100110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,465円
税込単価
3,812円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【表面処理】クロムメッキ【使用流体】水/...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    取付ネジは管用テーパネジ、スタンダードボア
  • 最高許容圧力:
    常温の水・油・エアー:2.70MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.69MPa
  • ハンドル材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 品番のうしろは呼

型番

65100110 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

65100110 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体本体形状本体材質操作方式ハンドル形状トラスココード
65100150水/空気/油ストレート黄銅手動式レバー807-4738
65100110水/空気/油ストレート黄銅手動式レバー807-4732

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65100110

4972353035281
807-4732
-

1個

3,465( 3,812円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【表面処理】クロムメッキ【使用流体】水/空気/油【ハンドル形状】レバー

(i)ご注意

  • 品番のうしろは呼

Loading...

65100110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブの型番65100110のページです。
型番65100110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ

ボールバルブ

    ボールバルブ 65100113

    ボールバルブ 65100113

      ボールバルブ(フルボア) 65140113R

      ボールバルブ(フルボア) 65140113R

        ボールバルブ(フルボア) 65140125R

        ボールバルブ(フルボア) 65140125R

          ボールバルブ(フルボア)

          ボールバルブ(フルボア)

            ボールバルブ(フルボア) 65100213

            ボールバルブ(フルボア) 65100213

              ステンレスボールバルブ

              ステンレスボールバルブ

                ステンレスボールバルブ 65105113

                ステンレスボールバルブ 65105113

                  青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

                  青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

                    MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                    MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                      黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                      黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                        青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

                        青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

                          鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

                          鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ 大和バルブ オンダ製作所 キッツ キッツ 大和バルブ
                            通常価格 3,465円 3,834円 3,418円 5,823円 2,419円 2,875円 3,833円 3,089円 9,593円 1,460円 3,597円 5,339円 12,173円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目  
                            本体形状 ストレート - - - ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 - - - 黄銅 - ステンレス - CAC406 C3771BE 黄銅 CAC406 CAC406
                            使用流体 水 / 空気 / 油 - - - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油 ガス 水 / 油 / ガス
                            ハンドル形状 レバー - - - レバー - レバー - レバーハンドル レバーハンドル レバー - レバーハンドル
                            操作方式 手動式 - - - - - - - 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            65100150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            16,560円

                            ( 18,216円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4972353651160807-47381584

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました