(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:650820
三方ボールバルブ スタンダードボア バルブ

三方ボールバルブ スタンダードボア 650820

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,686円
税込単価
5,155円

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ・スタンダードボア・品番のうしろは呼

詳細情報を確認する

型番

650820 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

650820 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

650820

4972353650811
807-4731
-

1個

4,686( 5,155円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
・スタンダードボア
・品番のうしろは呼

Loading...

650820で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方ボールバルブ スタンダードボアの型番650820のページです。
型番650820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三方ボールバルブ スタンダードボア

三方ボールバルブ スタンダードボア

    カクダイ 三方ボールバルブ

    カクダイ 三方ボールバルブ

      ボールバルブ(フルボア) 65100213

      ボールバルブ(フルボア) 65100213

        ボールバルブ(フルボア)

        ボールバルブ(フルボア)

          ボールバルブ

          ボールバルブ

            カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

            カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

              ボールバルブ 65100113

              ボールバルブ 65100113

                カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

                カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

                  ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                  ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                    メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                    通常価格 4,037円 4,429円 2,875円 2,419円 3,465円 1,120円 3,834円 1,077円 1,705円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    本体形状 横形3方向 - - ストレート ストレート - - - -
                    本体材質 黄銅 - - 黄銅 黄銅 - - - -
                    ボールバルブ種類 スタンダードボア - - フルボア - - - - -
                    ハンドル形状 レバー - - レバー レバー - - - -
                    ハンドル材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス - - - -

                    三方ボールバルブ スタンダードボアのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    650810
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量
                    (g)

                    4,037円

                    ( 4,441円 )
                    1個 -

                    7日目

                    4972353035274807-4729115

                    ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました