(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,173円
税込単価
3,490円

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハ...

詳細情報を確認する

型番

650620 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6506204972353650613807-4719240.6g黄銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

650620

1個

3,173( 3,490円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・パッキン付き
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353650613
・トラスココード:807-4719
・質量:240.6g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

650620で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)の型番650620のページです。
型番650620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

    ボールバルブ 65070113

    ボールバルブ 65070113

      ボールバルブ 65000113R

      ボールバルブ 65000113R

        ボールバルブ(フルボア) 65000513

        ボールバルブ(フルボア) 65000513

          ボールバルブ 65000113

          ボールバルブ 65000113

            ボールバルブ 65001013R

            ボールバルブ 65001013R

              カクダイ ボールバルブ 13

              カクダイ ボールバルブ 13

                カクダイ ボールバルブ 20

                カクダイ ボールバルブ 20

                  耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

                  耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

                    耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

                    耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

                      耐熱ボールバルブ

                      耐熱ボールバルブ

                        ステンレスボールバルブ 65009020

                        ステンレスボールバルブ 65009020

                          ステンレスボールバルブ 65009013

                          ステンレスボールバルブ 65009013

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 3,173円 2,672円 2,383円 2,526円 2,389円 2,383円 2,311円 2,598円 3,177円 2,304円 3,030円 7,344円 7,163円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目  

                            カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました