(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6503051212
白色ノンアスジョイントシート ハイカンブヒン

白色ノンアスジョイントシート 6503051212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,603円
税込単価
21,563円

有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート...

詳細情報を確認する

型番

6503051212 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6503051212 の仕様・寸法情報

商品情報

ジョイントシートは有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート状ガスケット

商品画像

商品画像

  • 黒色成分を取り除いた白色ジョイントシートで、流体への黒色異物混入を嫌う個所に適している。
  • 適用流体:水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガスなど。
  • 不適な流体:強酸、強アルカリ、各種溶剤、可燃性・支燃性・毒性ガスなど。
  • 用途:石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部。
  • 主成分:NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材。
  • 色調/印刷:ホワイト/グリーン。

使用可能範囲

温度(℃)圧力(MPa)水系圧力(MPa)油系圧力(MPa)ガス
-50~2143.03.01.0
  • ※ 温度と圧力区分は、それぞれ個別の使用限界を示しています。

製作寸法

厚さ(mm)大きさ(mm)
0.51270×1270 

流体別使用可能範囲

流体別使用可能範囲グラフ

流体別使用可能範囲グラフ

注意・禁止事項

No.6500、No.6500AC、No.6502、No.6503、No.6503ACを100℃以上の温度で使用する場合には、ガスケットが硬化して割れることがありますので、下記注意事項をお守りいただいた上でご使用ください。

  1. 1.ガスケット厚さを1.5mm以下としてください。
  2. 2.ガスケットペースト(シールペースト等)を塗布してください。
  3. 3.締付面圧を30MPa以上としてください。
  4. 4.配管応力の負荷がかかりにくい箇所や取り替えやすい箇所に使用してください。
  5. 5.ガスケット締付面圧を高めるため、ガスケット外形寸法がボルト内接寸法となるリングガスケットの使用を推奨します。

ジョイントシートの圧縮復元特性

試料寸法:JIS 10K 25A t=1.5mm

圧縮復元特性

圧縮復元特性

型番リスト

型番
種類
規格
厚さ(mm)
呼び径
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6503051212

シートガスケット・パッキン(素材)
-
0.5
-
-50~214

1個

19,603( 21,563円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート状ガスケット材。
【特長】
・耐熱性に優れたノンアスジョイントシート
・各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適している
・黒色成分を取り除いた白色ジョイントシートで、流体への黒色異物混入を嫌う箇所に最適
【用途】
・石油化学産業等のプロセス流体に対して黒色異物混入を嫌う箇所に最適
・石油精製・化学、船舶等の各種産業のプロセス配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用として最適

カタログ

 

6503051212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白色ノンアスジョイントシートの型番6503051212のページです。
型番6503051212に関する仕様情報を記載しております。

白色ノンアスジョイントシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6503101212
6503151212
6503201212
6503301212
6503GJ1S015
6503GJ1S065
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 規格 厚さ
(mm)
呼び径 使用温度範囲
(℃)

41,856円

( 46,042円 )
1個 -

7日目

シートガスケット・パッキン(素材)-1--50~214

35,619円

( 39,181円 )
1個 -

5日目

シートガスケット・パッキン(素材)-1.5--50~183

53,885円

( 59,274円 )
1個 -

5日目

シートガスケット・パッキン(素材)-2--50~214

78,387円

( 86,226円 )
1個 -

7日目

シートガスケット・パッキン(素材)-3--50~214

247円

( 272円 )
10個 -

5日目

シートガスケット・パッキン(成形済)規格なし(サイズのみ)1.515(A)-50~214

643円

( 707円 )
10個 -

7日目

シートガスケット・パッキン(成形済)規格なし(サイズのみ)1.565(A)-50~214

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました