(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65013313
耐熱ボールバルブ(片ナットつき) バルブ

耐熱ボールバルブ(片ナットつき) 65013313

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,177円
税込単価
3,495円

【特長】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・エコキュートの配管に最...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    ::100
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ着脱式ハンドル
  • 使用流体詳細:
    上水道水
  • 附属品:
    高温用ノンアスベストパッキン付き

(i)ご注意

  • 品番のうしろは呼

型番

65013313 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

65013313 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体本体形状本体材質操作方式ハンドル形状質量
65013320ストレート黄銅手動式蝶形ハンドル268.0g
65013313ストレート黄銅手動式蝶形ハンドル183.2g

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65013313

4972353035212
807-4702
183.2

1個

3,177( 3,495円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・エコキュートの配管に最適
・両方向通水可能

(i)ご注意

  • 品番のうしろは呼

Loading...

65013313で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱ボールバルブ(片ナットつき)の型番65013313のページです。
型番65013313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

    耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

    耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

      ボールバルブ 65070113

      ボールバルブ 65070113

        耐熱ボールバルブ

        耐熱ボールバルブ

          耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

          耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

            カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

            カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

              アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0

              アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0

                ステンレスボールバルブ 65009020

                ステンレスボールバルブ 65009020

                  ステンレスボールバルブ 65009013

                  ステンレスボールバルブ 65009013

                    メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                    通常価格 3,177円 2,304円 2,672円 3,030円 1,738円 3,173円 1,531円 7,344円 7,163円
                    通常出荷日 7日目   6日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    本体形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート - - - -
                    本体材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 - - - -
                    使用流体 - - - - -
                    ハンドル形状 蝶形ハンドル 蝶形ハンドル - 蝶形ハンドル 蝶形ハンドル - - - -
                    使用温度範囲(℃) ::100 - - - - - - - -

                    耐熱ボールバルブ(片ナットつき)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    65013320
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量
                    (g)

                    3,463円

                    ( 3,809円 )
                    1個 -

                    7日目

                    4972353035229807-4703268.0

                    ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました