(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ボールバルブFM13

カクダイ ボールバルブFM13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,944円
税込単価
3,238円

【商品仕様】・パッキン付き・カクダイ ボールバルブFM13・JANコード:49...

詳細情報を確認する

型番

6501 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
65014972353650194807-3827149g黄銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6501

1個

2,944( 3,238円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン付き
・カクダイ ボールバルブFM13
・JANコード:4972353650194
・トラスココード:807-3827
・質量:149g
【材質/仕上】
・黄銅

6501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ボールバルブFM13の型番6501のページです。
型番6501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ボールバルブFM13

カクダイ ボールバルブFM13

    カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

    カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

      ボールバルブ 65000113

      ボールバルブ 65000113

        ミニチュアボールバルブ 6518814X20

        ミニチュアボールバルブ 6518814X20

          カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

          カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

            ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

              カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

              カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

                ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ ミヤコ
                  通常価格 2,944円 1,077円 2,389円 1,705円 1,382円 761円 5,406円 2,224円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目   5日目  

                  カクダイ ボールバルブFM13のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました