(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンアスジョイントシート

ノンアスジョイントシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
219円 ~ 44,238円
税込価格
241円 ~ 48,662円

【特長】・水・油といった一般ユーティリティラインの配管フランジ、各種産業機器用...

詳細情報を確認する

  • 色調:
    ブルー/ブラック
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~183

型番

未確定19件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

バルカー ノンアスジョイントシート

ジョイントシートは有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート状ガスケット材

ノンアスジョイントシート

ノンアスジョイントシート

  • 一般用ノンアスジョイントシート
  • 水、油といった一般ユーティリティラインの配管フランジ、各種産業機器用の汎用ガスケットとして最適。
  • 水道用器具に対する適性は、JIS S 3200-7に基づき確認。
  • 石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部に。
  • 適用流体:水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など。
  • 不適な流体:強酸、強アルカリ、各種溶剤、可燃性・支燃性・毒性ガスなど。
  • 用途:石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部。
  • 主成分:NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材。
  • 色調/印刷:ブルー/ブラック。

使用可能範囲

温度(℃)圧力(MPa)水系圧力(MPa)油系圧力(MPa)ガス
-50~+1833.03.01.0
  • 100℃を超える使用条件では「流体別使用可能範囲」の注意事項を参照。
  • 油ガス、溶剤および腐食性流体は別途ご相談ください。
  • 備考:温度と圧力区分は、それぞれ個別の使用限界を示しています。

製作寸法

厚さ(mm)大きさ(mm)
2.01270×1270 

推奨締付面圧は流体圧力は考慮せず、一般的な条件で必要な締付面圧であり、ガスケットの接触面積についての面圧。

流体別使用可能範囲

流体別使用可能範囲

流体別使用可能範囲

注意・禁止事項

100℃以上の温度で使用する場合には、ガスケットが硬化して割れることがありますので、下記注意事項をお守りいただいた上でご使用ください。

  1. 1.ガスケット厚さを1.5mm以下としてください。
  2. 2.ガスケットペースト(シールペースト等)を塗布してください。
  3. 3.締付面圧を30MPa以上としてください。
  4. 4.配管応力の負荷がかかりにくい箇所や取り替えやすい箇所に使用してください。
  5. 5.ガスケット締付面圧を高めるため、ガスケット外形寸法がボルト内接寸法となるリングガスケットの使用を推奨します。

浸透漏洩防止対策

ジョイントシートガスケットは浸透漏洩が起こるため、ガスシールの場合は以下の項目をお守りください。

  1. 1.ガスケット内径側の切り口にガスケットペーストを塗布してください。ガスケットペーストをフランジに接触するガスケット面に塗布した場合は圧壊しやすくなるため、締付けに注意すると共に、ペーストはできるだけ薄く塗布するようにしてください。
  2. 2.締付面圧を40MPa程度としてください。締付面圧確保のため、全面ガスケットではなく、リングガスケットを使用してください。
  3. 3.できるだけガスケットは厚さの薄いもの(1.5mm以下)を使用してください。

設計および使用時の注意事項

下記は、シートガスケットを正しくお使いいただくために設計や保管、装着時にそれぞれ注意すべき事項を要約したものです。
なお、ゴムを使用したジョイントシートガスケットは、100℃以上で使用すると硬化して割れることがあります。

設計時に注意すべき事項

  1. 1.ガスケットに十分な締付面圧が与えられるだけのボルト本数と太さ、ならびにガスケット寸法を決定し、均一な締付面圧の分布になるようなフランジ構造とボルト配分を考えてください。
  2. 2.フランジの表面仕上げは6.3Ra(参考:25s)程度としてください。過剰に平滑な仕上げがなされた場合、ガスケットに滑りが生じ、圧壊の原因となります。
  3. 3.内圧負荷時にフランジがローテーションの起こりにくい構造と材料、寸法としてください。
  4. 4.継手部に無理な熱応力や繰返し曲げ応力のかかる設計は避けてください。
  5. 5.フランジ部にドレンやスケールなどのたまらないような配管設計にしてください。
  6. 6.継手部に振動が伝わらないように配慮してください。

装着に先立ち注意すべき事項

  1. 1.フランジと配管との直角度を高めておいてください。
  2. 2.相対するフランジの軸差を是正しておいてください。
  3. 3.フランジの変形の有無を調べておいてください。
  4. 4.既設装置や配管の継手部でガスケットのみを交換するときは接合面をきれいに掃除し、傷の有無を調べ、もしあれば補修しておいてください。
  5. 5.フランジ面の錆を落とし、凹部を補修しておいてください。
  6. 6.装着までの保管時や装着作業時にガスケットを傷めないように注意してください。

装着時に注意すべき事項

  1. 1.ガスシールの場合は下記「浸透漏洩防止対策」を参照してください。
  2. 2.ガスケットとフランジの間に異物をかみこまないよう清浄な作業現場で装着を行ってください。
  3. 3.フランジボルトは、それぞれを4~5回に分けて徐々に強く締めていき最後に全体が均等になるように締付けてください。
  4. 4.締付け時には過剰締付けによる圧壊にご注意ください。
  5. 5.特に150Lb1B以下の小径、ガスケット幅がせまい場合は、ガスケット面圧が過大になりやすいのでご注意ください。
  6. 6.ロードアップまたは再スタートの場合には、ボルトのゆるみが無いかご確認ください。
  7. 7.一度漏洩したガスケットをそのまま増締めしても漏れが止まらないときは新しいガスケットと交換してください。
  8. 8.ジョイントシートを100℃を超える環境下でのご使用では、素材の硬化が進む場合もあり、ご注意頂く必要がございます。流体別使用可能範囲の注意事項をご参照頂き、高温履歴後の増締めが不要となるよう、初期締付管理を充分に実施くださいますようお願いします。また増締めを実施する場合は、素材の硬化が顕著ではない加熱運転開始の24時間以内に実施頂くようにお願い致します。

保管時に注意すべき事項

  1. 1.直射日光や新鮮な空気、オゾンにさらされないように冷暗所に保管してください。
  2. 2.保管箇所は高温や多湿、腐食環境を避け、ほこりのない清浄な場所を選定してください。
  3. 3.ガスケットを釘などに引っかけて吊るすと、破損、永久変形の原因となるため、なるべく缶に入れるかポリエチレン袋に包んで紙箱にしまってください。
  4. 4.大寸法のガスケットは丸めずに大きめの平板にはさみ水平においてください。

ジョイントシートの圧縮復元特性

ジョイントシートの圧縮復元特性

ジョイントシートの圧縮復元特性

型番リスト

型番
種類
規格
材質
厚さ(mm)
規格
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
15(A)

10個

269( 296円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
20(A)

10個

219( 241円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
25(A)

10個

239( 263円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
-
32(A)

10個

225( 248円 )

4日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
40(A)

10個

262( 288円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
50(A)

10個

331( 364円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
65(A)

10個

547( 602円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
80(A)

10個

552( 607円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
100(A)

10個

759( 835円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
125(A)

10個

766( 843円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
150(A)

10個

950( 1,045円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(成形済)
規格なし(サイズのみ)
[繊維] NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
1.5
JIS規格品
200(A)

10個

1,306( 1,437円 )

1日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
0.4
-
-

1個

15,961( 17,557円 )

7日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
0.5
-
-

1個

19,546( 21,501円 )

5日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
0.8
-
-

1個

19,004( 20,904円 )

5日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1
-
-

1個

26,704( 29,374円 )

5日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1.5
-
-

1個

38,387( 42,226円 )

6日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
2
-
-

1個

30,779( 33,857円 )

7日目

シートガスケット・パッキン(素材)
-
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
3
-
-

1個

44,238( 48,662円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・油といった一般ユーティリティラインの配管フランジ、各種産業機器用の汎用ガスケット
【用途】
・石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部に最適

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンアスジョイントシート

ノンアスジョイントシート

    ノンアスジョイントシート ブラックスーパー / ブラックスーパー ガスケット

    ノンアスジョイントシート ブラックスーパー / ブラックスーパー ガスケット

      ブラックハイパーガスケット 呼び径25/40

      ブラックハイパーガスケット 呼び径25/40

        ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200

        ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200

          メーカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー
          通常価格 219円 990円 817円 978円
          通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   1日目  
          色調 ブルー/ブラック グレー/ブラック - -
          使用温度範囲(℃) -50~183 -50~214 -200~300 -200~300

          ノンアスジョイントシートのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          耐圧試験装置に使用しています
          評価 5.0満足度:5.02022/11/10
          社内で行う耐圧試験装置に使用しています。市販品の形状では間に合わなかったのでこの商品を使い、必要形状にしました。外形はハサミで加工し、ボルト穴はパンチで抜いて加工しました。問題なく耐圧試験ができました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました