(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6号ドアハンガー用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6SB2
6号ドアハンガー用金具 6ゴウドアハンガーヨウヨコウケ2レン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,020円
税込単価
8,822円

【特長】・主に直線レールに使う車です<64WH>・軸受部には鋼球が封入されてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6SB2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

6SB2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名/種類
耐荷重
A
B
C
D
E
板厚
適用レール
穴径
F
G
H
I
J
W
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
車径
K
取付ボルト
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6SB2

横受二連
-
124mm
94mm
330mm
188mm
75mm
6mm
6号
19mm
25mm
200mm
100mm
-
-
-
4968957402017
849-6838
スチール(SPHC)
-
-
-
-
-
4.7

1個

8,020( 8,822円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に直線レールに使う車です<64WH>
・軸受部には鋼球が封入されています<64WH>
・ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具です<6OB>
・ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工したい場合に使用します<6OBLT>
・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます<6SB2>
・組み付けにはM16皿ボルトを使用します<6TBOX>
・ハンガーレールのジョイント部に使用します<6OBT、6OBT2、6SBT2、6SBT3>
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります<64WH除き>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6号ドアハンガー用金具の型番6SB2のページです。
型番6SB2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6号ドアハンガー用金具

6号ドアハンガー用金具

    8号ドアハンガー用金具

    8号ドアハンガー用金具

      7号ドアハンガー用金具

      7号ドアハンガー用金具

        3号ステンレスドアハンガー用金具

        3号ステンレスドアハンガー用金具

          ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

          ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

            7号リップガイドレール

            7号リップガイドレール

              5号リップガイドレール

              5号リップガイドレール

                ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

                ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

                  スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

                  スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

                    2号ステンレスドアハンガー用金具

                    2号ステンレスドアハンガー用金具

                      メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                      通常価格 3,918円 9,348円 7,334円 10,376円 11,458円 12,212円 11,620円 5,329円 8,596円 8,417円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                      種類 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ガイドレール ガイドレール - ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具

                      6号ドアハンガー用金具のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      6OBLT
                      6OBT
                      6OBT2
                      6SBT2
                      6SBT3
                      6TBOX
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      品名/種類 耐荷重 A B C D E 板厚 適用レール 穴径 F G H I J W JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 車径 K 取付ボルト 質量
                      (kg)

                      5,047円

                      ( 5,552円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      L型天井継受---123mm-150mm6mm6号19mm27mm168mm130mm-45mm-4968957402147849-6833スチール(SPHC)-----2.3

                      7,170円

                      ( 7,887円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      天井継受一連-124mm94mm150mm-150mm6mm6号19mm25mm-170mm-75mm-4968957402079849-6834スチール(SPHC)-----3.8

                      20,439円

                      ( 22,483円 )
                      1個 -

                      4日目

                      天井継受二連-124mm94mm150mm-150mm6mm6号19mm25mm304mm264mm-75mm-4968957402086849-6835スチール(SPHC)-----6.9

                      15,345円

                      ( 16,880円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      横継受二連-124mm94mm330mm188mm75mm6mm6号19mm25mm200mm100mm---4968957402116849-6841スチール(SPHC)-----9.4

                      35,509円

                      ( 39,060円 )
                      1個 -

                      4日目

                      横継受三連-124mm94mm330mm282mm75mm6mm6号19mm25mm200mm100mm---4968957402123849-6842スチール(SPHC)-----12.8

                      4,639円

                      ( 5,103円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      天井継受下-124mm94mm--150mm6mm6号19.5mm25mm--75mm--4968957402062849-6844スチール(SPHC)----M16皿2.3

                      大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました