(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ メタカポリ銅管接続アダプター 15.88

カクダイ メタカポリ銅管接続アダプター 15.88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,919円
税込単価
3,211円

【商品仕様】・使用温度1~95℃・品番のうしろの( )内は銅管呼・JANコード...

詳細情報を確認する

型番

61532113B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード材質
61532113B1~95℃4972353033911807-4456青銅、黄銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61532113B

1個

2,919( 3,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~95℃
・品番のうしろの( )内は銅管呼
・JANコード:4972353033911
・トラスココード:807-4456
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 青銅、黄銅

61532113Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリ銅管接続アダプター 15.88の型番61532113Bのページです。
型番61532113Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ メタカポリ銅管接続アダプター 15.88

カクダイ メタカポリ銅管接続アダプター 15.88

    ヘルールガスケット EPDM

    ヘルールガスケット EPDM

      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

      カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

        カクダイ ヘルール内ネジソケット 1.5S×6

        カクダイ ヘルール内ネジソケット 1.5S×6

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

          カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)

            3Kクランプ

            3Kクランプ

              カクダイ 3Kクランプ 1S

              カクダイ 3Kクランプ 1S

                銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ SIN LING(シンリン)
                  通常価格 2,919円 335円 264円 7,426円 1,989円 4,789円 4,370円 418円
                  通常出荷日 7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   5日目~   7日目   8日目~  
                  種類 ストレート - - - - 関連部品 関連部品 エルボ
                  接続種類 管⇔管 差し込み式 - - - - - - 管⇔ねじ 差し込み式
                  適用管サイズ 規格 メートル⇔インチ - - - - - - -
                  適用管外径1 (M)(mm) 16 - - - - - - -
                  適用管外径2 (inch) 15.88 - - - - - - -

                  カクダイ メタカポリ銅管接続アダプター 15.88のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました