(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,689円
税込単価
2,958円

【商品仕様】・高温用ノンアスベストパッキン付き・使用温度1~95℃・品番のうし...

詳細情報を確認する

型番

61530310A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
61530310A1~95℃4972353008759807-431492.0g青銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61530310A

1個

2,689( 2,958円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高温用ノンアスベストパッキン付き
・使用温度1~95℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353008759
・トラスココード:807-4314
・質量:92.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

61530310Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310Aの型番61530310Aのページです。
型番61530310Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A

    カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316B

    カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316B

      カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)

      カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)

        カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ)

        カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ)

          ワンタッチ継手 PTF

          ワンタッチ継手 PTF

            ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

            ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

              タッチコネクター ニップルコネクター

              タッチコネクター ニップルコネクター

                オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルコネクタ

                オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルコネクタ

                  ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ

                  ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ

                    オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                    オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                      ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                      ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                        ワンタッチ継手 PA

                        ワンタッチ継手 PA

                          プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                          プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ CDC CKD 千代田通商 ミスミ ミスミ ミスミ CKD CDC ニッタ
                            通常価格 2,689円 3,926円 2,081円 2,994円 5,044円 337円 238円 1,240円 230円 1,760円 384円 6,216円 4,024円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目  

                            カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました