(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5号ステンレスドアハンガー用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5号ステンレスドアハンガー用金具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,462円 ~ 20,768円
税込価格
9,308円 ~ 22,845円

【特長】・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります・ハンガーレール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガー・レール用金具
  • A:
    110mm
  • B:
    82mm
  • 板厚:
    6mm
  • 適用レール:
    5号
  • 穴径:
    17mm
  • F:
    25mm
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名/種類
C
E
H
I
J
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
天井受一連
134mm
65mm
150mm
-
-
4968957403328
849-6820
1.2

1個

11,643( 12,807円 )

4日目

天井継受一連
134mm
130mm
150mm
-
64mm
4968957403373
849-6821
2.5

1個

20,768( 22,845円 )

4日目

  • 注文停止中
横受一連
170mm
65mm
140mm
-
-
4968957403311
849-6823
1.6

1個

8,462( 9,308円 )

-

横継受一連
170mm
130mm
140mm
50mm
-
4968957403380
849-6824
3

1個

16,190( 17,809円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります

・ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具です<5SOB>
・ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具です<5SSB>
・ハンガーレールのジョイント部に使用します<5SOBT、5SSBT>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5号ステンレスドアハンガー用金具

5号ステンレスドアハンガー用金具

    5号ドアハンガー用金具

    5号ドアハンガー用金具

      メーカー ダイケン ダイケン
      通常価格 8,462円 5,302円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      種類 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具
      A 110mm 110mm
      B 82mm 82mm
      板厚 6mm 6mm
      適用レール 5号 5号

      5号ステンレスドアハンガー用金具のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました