(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐圧ホース(透明ラインつき)

高耐圧ホース(透明ラインつき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,565円 ~ 26,741円
税込価格
11,622円 ~ 29,415円

【特長】・透明ライン付きでホース内部の確認ができます【用途】・空圧機器、油圧機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)、()内は内径×外径(ミリ)。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類芯数材質使用環境使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】
59704410ストレート1本ポリ塩化ビニルグレー耐圧性水/空気φ26φ19~30~20
59704110ストレート1本ポリ塩化ビニルグレー耐圧性水/空気φ15φ9~15~9
59704210ストレート1本ポリ塩化ビニルグレー耐圧性水/空気φ18φ12~20~15
59704510ストレート1本ポリ塩化ビニルグレー耐圧性水/空気φ33φ25~40~30

型番リスト

型番
使用圧力範囲(空気時)(MPa)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~1.5
15
9
~15
~9
4972353033669
807-7342

1個

10,565( 11,622円 )

7日目

0~1.5
18
12
~20
~15
4972353033676
807-7343

1個

14,773( 16,250円 )

7日目

0~1
26
19
~30
~20
4972353019526
807-7345

1個

22,195( 24,415円 )

1日目

0~1
33
25
~40
~30
4972353019533
807-7346

1個

26,741( 29,415円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ライン付きでホース内部の確認ができます
【用途】
・空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など

(i)ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)、()内は内径×外径(ミリ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐圧ホース(透明ラインつき)

高耐圧ホース(透明ラインつき)

    カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

    カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

      汎用ホース

      汎用ホース

        カクダイ 汎用ホース 9×15

        カクダイ 汎用ホース 9×15

          エアホース(Φ6.5)

          エアホース(Φ6.5)

            カクダイ エアホース(φ6.5)

            カクダイ エアホース(φ6.5)

              エアホース(Φ8.5)

              エアホース(Φ8.5)

                十川 ウレタンホ-ス8.5

                十川 ウレタンホ-ス8.5

                  カクダイ エアホース(φ8.5)

                  カクダイ エアホース(φ8.5)

                    エアホース(コイルタイプ)

                    エアホース(コイルタイプ)

                      メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ 十川産業 カクダイ カクダイ
                      通常価格 10,565円 16,269円 7,975円 6,928円 7,638円 3,252円 11,363円 336円 6,200円 4,993円
                      通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目  
                      種類 ストレート - ストレート - ストレート - ストレート - - コイル
                      芯数(本) 1 - 1 - 1 - 1 - - 1
                      材質 ポリ塩化ビニル - ポリ塩化ビニル - - - - - - ウレタン
                      グレー - 複数色 - - - -
                      使用温度範囲(空気時)(℃) -5::60 - -5::60 - - - - - - -5::60

                      高耐圧ホース(透明ラインつき)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました