(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:59702510
汎用ホース リュウタイブヒン

汎用ホース 59702510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,985円
税込単価
12,084円

【用途】・空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管などにご利用頂けます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)、()内は内径×外径(ミリ)。

型番

59702510 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

59702510 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類芯数材質使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】
59702510ストレート1本ポリ塩化ビニル複数色水/空気φ22φ15~30~15
59702610ストレート1本ポリ塩化ビニル複数色水/空気φ26φ19~30~20
59702410ストレート1本ポリ塩化ビニル複数色水/空気φ18φ12~20~15

型番リスト

型番
使用圧力範囲(空気時)(MPa)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59702510

0~0.8
22
15
~30
~15
4972353019489
807-7339

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管などにご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)、()内は内径×外径(ミリ)。

59702510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汎用ホースの型番59702510のページです。
型番59702510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用ホース

汎用ホース

    カクダイ 汎用ホース 9×15

    カクダイ 汎用ホース 9×15

      カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

      カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

        高耐圧ホース(透明ラインつき)

        高耐圧ホース(透明ラインつき)

          エアホース(Φ6.5)

          エアホース(Φ6.5)

            エアホース(コイルタイプ)

            エアホース(コイルタイプ)

              カクダイ エアホース(コイルタイプ)

              カクダイ エアホース(コイルタイプ)

                カクダイ エアホース(φ6.5)

                カクダイ エアホース(φ6.5)

                  エアホース(Φ8.5)

                  エアホース(Φ8.5)

                    カクダイ エアホース(φ8.5)

                    カクダイ エアホース(φ8.5)

                      ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

                      ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

                        コイルホース

                        コイルホース

                          一般配管用コイリングナイロンチューブ

                          一般配管用コイリングナイロンチューブ

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ SMC ミスミ 日本ピスコ
                            通常価格 7,975円 6,928円 16,269円 10,565円 7,638円 4,993円 4,618円 3,252円 11,363円 6,200円 645円 2,700円 933円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート - - ストレート ストレート コイル - - ストレート - コイル スパイラル コイル
                            芯数(本) 1 - - 1 1 1 - - 1 - - - 1
                            材質 ポリ塩化ビニル - - ポリ塩化ビニル - ウレタン - - - - ウレタン ウレタン ナイロン
                            複数色 - - グレー - - - - -
                            使用温度範囲(空気時)(℃) -5::60 - - -5::60 - -5::60 - - - - - -40::80 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59702410
                            59702610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力範囲(空気時)
                            (MPa)
                            外径 D
                            (φ)
                            内径 d
                            (φ)
                            外径【区分】 内径【区分】 JANコード トラスココード

                            7,975円

                            ( 8,773円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.81812~20~154972353019472807-7338

                            13,151円

                            ( 14,466円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.62619~30~204972353019496807-7340

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました