(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:59701900
エアホース(コイルタイプ) リュウタイブヒン

エアホース(コイルタイプ) 59701900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,993円
税込単価
5,492円

【特長】・特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -5::60
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    0::0.8
  • 外径 D(φ):
    8
  • 内径 d(φ):
    5
  • 外径【区分】:
    ~8
  • 内径【区分】:
    ~5
  • 質量(g):
    0

(i)ご注意

  • 品番のうしろは長さ(ミリ)。

型番

59701900 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

59701900 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類芯数材質材質 ウレタン使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】長さ
59701900コイル1本ウレタンポリウレタン空気φ8φ5~8~50.9m
597011300コイル1本ウレタンポリウレタン空気φ8φ5~8~51.3m

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59701900

0.9
4972353019441
807-7336

1個

4,993( 5,492円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません

(i)ご注意

  • 品番のうしろは長さ(ミリ)。

Loading...

59701900で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアホース(コイルタイプ)の型番59701900のページです。
型番59701900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホース(コイルタイプ)

エアホース(コイルタイプ)

    カクダイ エアホース(コイルタイプ)

    カクダイ エアホース(コイルタイプ)

      ニュータイプカールホース

      ニュータイプカールホース

        カールホース SEタイプ

        カールホース SEタイプ

          ストレッチカールホース LSタイプ

          ストレッチカールホース LSタイプ

            近畿 スクリューエアーホーススプリング付 5型コイル

            近畿 スクリューエアーホーススプリング付 5型コイル

              コイルホースブローガンセット

              コイルホースブローガンセット

                近畿 スクリューエアーホーススプリング付 7型コイル

                近畿 スクリューエアーホーススプリング付 7型コイル

                  近畿 スクリューエアーホーススプリング付 3型コイル

                  近畿 スクリューエアーホーススプリング付 3型コイル

                    近畿 スクリューエアーホーススプリング付 10型コイル

                    近畿 スクリューエアーホーススプリング付 10型コイル

                      “スパイラルエアホース”(ニップルなし)

                      “スパイラルエアホース”(ニップルなし)

                        ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

                        ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

                          ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

                          ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

                            メーカー カクダイ カクダイ 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 SMC SMC
                            通常価格 4,993円 4,618円 6,048円 3,689円 4,289円 4,505円 4,389円 5,120円 3,417円 5,066円 2,879円 1,389円 1,247円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コイル - カールホース カールホース カールホース - コイル - - - コイル ストレート ストレート
                            芯数(本) 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1
                            材質 ウレタン - ウレタン ウレタン ウレタン - ウレタン - - - ウレタン ウレタン ナイロン
                            材質 ウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン - - - ポリウレタン ポリウレタン -
                            - 淡緑 - - - - - - -

                            エアホース(コイルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            597011300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード

                            5,885円

                            ( 6,474円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1.34972353019458807-7334

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました