(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホース(Φ8.5)

エアホース(Φ8.5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,363円 ~ 53,181円
税込価格
12,499円 ~ 58,499円

カクダイ チューブ・チューブ関連部品 エアホース(Φ8.5)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 外径 D(φ):
    12.5
  • 内径 d(φ):
    8.5
  • 外径【区分】:
    ~15
  • 内径【区分】:
    ~9

(i)ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類芯数使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】長さ
59700520ストレート1本空気φ12.5φ8.5~15~920m
597005100ストレート1本空気φ12.5φ8.5~15~9100m

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4972353008643
807-7333
1680

1個

11,363( 12,499円 )

7日目

100
4972353019427
807-7332
0

1個

53,181( 58,499円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カクダイ チューブ・チューブ関連部品 エアホース(Φ8.5)。

(i)ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホース(Φ8.5)

エアホース(Φ8.5)

    エアホース(Φ6.5)

    エアホース(Φ6.5)

      カクダイ エアホース(φ8.5)

      カクダイ エアホース(φ8.5)

        ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5

        ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5

          ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ

          ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ

            ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

            ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

              汎用ホース

              汎用ホース

                カクダイ 汎用ホース 9×15

                カクダイ 汎用ホース 9×15

                  スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付

                  スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付

                    ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

                    ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

                      カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

                      カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

                        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ ハタヤリミテッド AirTAC(エアタック) トラスコ中山 カクダイ カクダイ トラスコ中山 八興 カクダイ
                        通常価格 11,363円 7,638円 6,200円 19,676円 578円 6,416円 7,975円 6,928円 5,801円 522円 16,269円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                        種類 ストレート ストレート - - コイル ストレート ストレート - ストレート - -
                        芯数(本) 1 1 - - - 1 1 - 1 - -
                        - - - 複数色 - -
                        使用流体 空気 空気 - - 空気 空気 水 / 空気 - 空気 空気 -
                        外径 D(φ) 12.5 10 - - - 10 - - - 16.5 -

                        エアホース(Φ8.5)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました